CRIMPFOX DUO 10 CUS
-
圧着工具
1044970
圧着工具、 カスタム指定でのレーザーマーキング、 コンタクトタイプ: 絶縁あり/なしフェルール、 標準/規則: DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F、Form A、E、F、 最小断面積: 0.14 mm2、 最大断面積: 10 mm2、 2 x 4 mm2までのTWINフェレール用、接続サイズに自動対応、側面および前面挿入、 圧着: 台形圧着、 黒
製品の詳細
互換性のある製品
特長
0.14 mm² ... 10 mm²と、様々な電線径への適応力
回転ダイによりアクセスしにくい場所でも圧着可能
程よいグリップ幅で、力のかかり方が最適なため、快適に使用可能
加圧ロックと自動調整ダイによる信頼性の高い圧着プロセス
連続自動調整によりTWINフェルールに最適