CRIMPFOX DUO 16S CUS - 圧着工具
1264087

圧着工具、顧客仕様に従ってレーザマーキング済み、コンタクトタイプ:絶縁付き/絶縁なしフェルール、規格/規制:DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F、Form A、E、F、最小接続サイズ:0.14 mm2、最大接続サイズ:16 mm2、最大2 mm2 x 6 mm2のTWINフェルール用、接続サイズに自動対応、回転ダイ、側面および前面挿入、圧着:正方形

製品の詳細









互換性のある製品



特長

回転ダイによりアクセスしにくい場所でも圧着可能
程よいグリップ幅で、力のかかり方が最適なため、快適に使用可能
加圧ロックと自動調整ダイによる信頼性の高い圧着プロセス
連続自動調整によりTWINフェルールに最適