CRIMPFOX 10S CUS
- 圧着工具
CRIMPFOX 10S CUS
- 圧着工具
1212764
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228準拠のフェルール用、0.14~10 mm2、加圧ロック機構、側面挿入口
カスタム工具マーキングで、工具を盗難や他のものとの混同から保護しましょう。剥き線工具や圧着工具は、消えないレーザー刻印でカスタマイズおよびパーソナライズできます。マーキングサービスにより、工具はお客様の工具になります。
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228準拠のフェルール用、0.14~10 mm2、加圧ロック機構、側面挿入口
工具ベルトポート、工具はカスタム指定。
工具バッグ、アジャスターストラップ付き、マニュアルとラップトップのコンパートメント付き、工具はカスタム指定。
巻取り式工具バッグ、工具はカスタム指定。
工具ボックス、ロックあり、アジャスターストラップ付き、工具はカスタム指定。
圧着工具、カスタム指定のレーザーマーキング、コンタクトタイプ:JIS C 2805タイプR準拠の絶縁なし圧着端子、0.5 mm2~5.5 mm2、インデント圧着
圧着工具、カスタム指定に準じたレーザーマーキング、DIN 46228 Part 1および4に準じたフェルールに対応、0.5~6 mm2、前面挿入口、方形圧着
工具ケース、工具はカスタム指定。
工具バッグ、ストラップ付き、工具はカスタム指定。
カスタム識別機能付き剥き線工具WIREFOX
圧着工具や剥き線工具の中から、お客様のご要望に合わせて、各15文字(スペース含む) x 2列の刻印が可能です。刻印可能な工具はすべて、指定のシーケンス「CUS」によって識別することができます。
工具の選定後、マーキング情報を直接かつ明確に定義します。マーキングデータの入力は、注文プロセスの一環です。