工具ケース、本体のみ
工具セット
工具セットがあればどのような作業でも適切な工具を使用することができます。現場で便利に使用できるように、ツールの概要を明確に把握することができます。要件に合わせて個別工具セットをまとめます:工具バッグを選択して、お好みの工具を入れることができます。
アソートボックス、金属、DIN 46228-4: 1990-09に準拠したフェルールで組立て、各500個。AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300個 AI 2,5-8 BU, 200個 AI 4-10 GY, 100個 AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6
切断、線剥き、圧着セット、工具ケースに収納、構成内容:CUTFOX 12、WIREFOX 10、CRIMPFOX 10S、TOOL-KIT STANDARD EMPTY
切断、線剥き、圧着セット、工具ケースに収納、構成内容は、CUTFOX 18、WIREFOX 10、CRIMPFOX CENTRUS 6S、AI SORTI BOX RD、TOOL-KIT STANDARD EMPTY
ラップ式工具入れ、本体のみ
工具キット、本体のみ、カスタム指定で名刺サイズのマーキングラベルに印字
アソートボックス、金属製、DIN 46228-4準拠のフェルール、AI 10-12 RDx300点、AI 16-12 BUx200点、AI 25-16 YEx100点、および剥き線ブレードWIREFOX-D 40、圧着工具CRIMPFOX 25R
工具ケース、本体のみ、ロック付き、工具固定用ラバーストラップ付き
工具バッグ、ラップトップおよびマニュアル用スペースあり、セット内容:ケーブルカッター、ニッパー、ケーブルストリッパー、絶縁ストリッパー、圧着工具セットコンビネーションプライヤ、ラジオペンチ、ポンプ用ペンチ、VDEマイナスドライバー:0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x6.5、プラスドライバー:PHO/PH1/PH2 制御盤の鍵、テスター、フェルールボックスブレード、テープメジャー、工具バッグ
ドライバーの種類、次の小型ドライバーが対応: SZS 0,4 x 2,5、SZS 0,6 x 2,5、SZS 0,6 x 3,5、SZG 0,6 x 3,5
特長
- さまざまなデザインで分かりやすく収納
- 高品質の素材で高い耐久性
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
ベルトパウチの工具セット
工具セット―理想的な付属品
現場で作業する際は適切な工具を間違いなくすばやく使用できることが大変重要です。フエニックス・コンタクトには堅牢で頑丈なバッグに入った各種工具セットが用意されています。
- キャリーケースラップ
- ノートPCおよび書類用収納のあるショルダーバッグ
- ベルトポーチ
- ケース
バックやケースにはさまざまな作業に必要な工具が入っています。
- 切断
- 剥き線
- 圧着
- 試験および測定
- ねじ接続
完全にカスタマイズ可能な工具セットCUS
カスタム工具セット
個々の要件に合わせてCUS工具セットを設定します:
- 6種類のバッグでアプリケーションに対応
- 製品リストで希望するバッグを選び「Configuration」(コンフィグレーション)タブで工具を指定