工具セット

工具セット

工具セットがあればどのような作業でも適切な工具を使用することができます。現場で便利に使用できるように、ツールの概要を明確に把握することができます。要件に合わせて個別工具セットをまとめます:工具バッグを選択して、お好みの工具を入れることができます。

Go to Product Detail Page for item 1212506
TOOL-BELTPOUCH - 工具セット
TOOL-BELTPOUCH - 工具セット
1212506

工具ベルト、構成内容:ケーブルカッター、サイドカッター、剥き線工具、コンビネーションプライヤー、スイッチキャビネットの鍵、マイナスドライバー:0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5、プラスドライバー:PH1/PH2、テスター、ブレード、テープメジャー

Go to Product Detail Page for item 1212503
TOOL-CARRIER - 工具セット
TOOL-CARRIER - 工具セット
1212503

工具バッグ、付属:ケーブルカッター、ニッパ、剥き線工具、NYM剥き線工具、外装を取外す線剥き工具、圧着工具、フェルールの圧着ダイ、コンビネーションペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンプペンチ、VDEドライバ、マイナス:0.4 x 2.5/0.5 x 3.0/1.0 x 4.0/1.0 x 6.5、フィリップス:PHO/PH1/PH2、電圧テスター、制御盤キー、ナイフ、テープメジャー

特長

  • さまざまなデザインで分かりやすく収納
  • 高品質の素材で高い耐久性
  • 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
ベルトの工具セット

ベルトパウチの工具セット

工具セット―理想的な付属品

現場で作業する際は適切な工具を間違いなくすばやく使用できることが大変重要です。フエニックス・コンタクトには堅牢で頑丈なバッグに入った各種工具セットが用意されています。

  • キャリーケースラップ
  • ノートPCおよび書類用収納のあるショルダーバッグ
  • ベルトポーチ
  • ケース

バックやケースにはさまざまな作業に必要な工具が入っています。

  • 切断
  • 剥き線
  • 圧着
  • 試験および測定
  • ねじ接続
完全にカスタマイズ可能な工具セットCUS

完全にカスタマイズ可能な工具セットCUS

カスタム工具セット

個々の要件に合わせてCUS工具セットを設定します:

  • 6種類のバッグでアプリケーションに対応
  • 製品リストで希望するバッグを選び「Configuration」(コンフィグレーション)タブで工具を指定