工具セット

工具セット

工具セットがあればどのような作業でも適切な工具を使用することができます。現場で便利に使用できるように、ツールの概要を明確に把握することができます。要件に合わせて個別工具セットをまとめます:工具バッグを選択して、お好みの工具を入れることができます。

Go to Product Detail Page for item 1212428
TOOL-CASE BASIC - 工具箱
TOOL-CASE BASIC - 工具箱
1212428

工具ケース、セット内容:ケーブルカッター、ニッパー、コンビネーションプライヤ、ラジオペンチ、剥き線ペンチ、剥き線工具、圧着工具、ドライバ、制御盤キー、サンプルセット、フェルールボックス

Go to Product Detail Page for item 1212629
TOOL-CASE - 工具箱
TOOL-CASE - 工具箱
1212629

工具ケース、カギ付き、アジャスターストラップ付き、構成内容:ケーブルカッター、ニッパ、小型カッター、剥き線工具、圧着工具セット、コンビネーションプライヤ、ラジオペンチ、ポンプ用ペンチ、VDEマイナスドライバおよびプラスドライバ、制御盤用鍵、電圧テスター、フェルール入れ、ブレード、テープメジャー、通電テスター、マーキング用工具、リング・オープンエンドレンチセット、調整可能レンチ、六角レンチセット、防護メガネ、ハンマー、ラチェット式ソケットレンチセット47点(1/4インチ)

特長

  • さまざまなデザインで分かりやすく収納
  • 高品質の素材で高い耐久性
  • 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
ベルトの工具セット

ベルトパウチの工具セット

工具セット―理想的な付属品

現場で作業する際は適切な工具を間違いなくすばやく使用できることが大変重要です。フエニックス・コンタクトには堅牢で頑丈なバッグに入った各種工具セットが用意されています。

  • キャリーケースラップ
  • ノートPCおよび書類用収納のあるショルダーバッグ
  • ベルトポーチ
  • ケース

バックやケースにはさまざまな作業に必要な工具が入っています。

  • 切断
  • 剥き線
  • 圧着
  • 試験および測定
  • ねじ接続
完全にカスタマイズ可能な工具セットCUS

完全にカスタマイズ可能な工具セットCUS

カスタム工具セット

個々の要件に合わせてCUS工具セットを設定します:

  • 6種類のバッグでアプリケーションに対応
  • 製品リストで希望するバッグを選び「Configuration」(コンフィグレーション)タブで工具を指定