TOOL-CASE
-
工具箱
1212629
工具ケース、カギ付き、アジャスターストラップ付き、構成内容:ケーブルカッター、ニッパ、小型カッター、剥き線工具、圧着工具セット、コンビネーションプライヤ、ラジオペンチ、ポンプ用ペンチ、VDEマイナスドライバおよびプラスドライバ、制御盤用鍵、電圧テスター、フェルール入れ、ブレード、テープメジャー、通電テスター、マーキング用工具、リング・オープンエンドレンチセット、調整可能レンチ、六角レンチセット、防護メガネ、ハンマー、ラチェット式ソケットレンチセット47点(1/4インチ)
製品の詳細
-
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
MICROFOX-SB - ニッパ 1212489
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
WIREFOX-D 13 - 剥き線工具 1212162
-
WIREFOX-D 28 - 剥き線工具 1212174
-
WIREFOX-D 11 - 剥き線工具 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - 圧着工具セット 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 圧着インサート 1212073
-
UNIFOX-C VDE - コンビネーションペンチ 1212202
-
UNIFOX-P VDE - ラジオペンチ 1212204
-
UNIFOX-WP - 送水ポンプペンチ 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - ドライバ 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - ドライバ 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - ドライバ 1205079
-
SZK PH0 VDE - ドライバ 1205147
-
SZK PH1 VDE - ドライバ 1205150
-
SZK PH2 VDE - ドライバ 1205163
-
DUSPOL EXPERT - テスター 1209091
-
USS 4 - 制御盤用鍵 1203149
-
AI SORTI BOX RD - アソートボックス 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - アソートボックス 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - 工具箱 1212628
-
SF-LHEX SET - 工具セット 1212544
-
SF-SOCKET SET 47 - 工具セット 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - 計測ユニット 1200304
| 概要 | 工具ケース |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 工具セット |
| 梱包の種類 | ケース |
| 幅 | 260 mm |
| 高さ | 270 mm |
| 奥行き | 260 mm |
| 長さ | 510 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 | ポリエステル |
| アイテム番号 | 1212629 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3511 |
| GTIN | 4046356652483 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 13,280 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13,280 g |
| 関税率 | 82060000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (電気・電子機器なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |