DUSPOL EXPERT
-
テスター
1209091
電圧テスター、DCおよびACに対応、AC 12~1000 V/DC 1000 V、IP65
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DCおよびAC電圧試験範囲12 V~1000 V AC/DC、バッテリーなしでも十分に機能を発揮
DC電圧の極性試験(+/-)
ラインケーブルの単極試験
三相ネットワークの回転フィールド方向を表示、ただしスターポイントが接地されている場合
測定点照明
プッシュボタンで負荷を接続
過電圧カテゴリCAT IV 600 VおよびCAT III 1000 V(IEC/EN 61243-3に準拠)
振動アラームで安全電圧検出
感電保護、防塵、防塵ハウジング、IP65
光と音による通電試験