マルチメータ
TESTFOX CC-1 - 1212211
電流プローブマルチメータ、DCおよびAC電圧測定、DCおよびAC電流測定、抵抗測定、TRUE RMS測定方法
TESTFOX製品シリーズの試験工具と測定工具は、産業、電気絶縁、サービスのあらゆるアプリケーションに理想的です。マルチメータ、電流プローブ、電圧テスターは高品質の多機能アプリケーション用測定工具で、システムと装置の安全を確保します。フエニックス・コンタクトの装置はすべて試験済みで、ドイツ国内および海外で適用される規格の認定を受けています。
詳細情報電流プローブマルチメータ、DCおよびAC電圧測定、DCおよびAC電流測定、抵抗測定、TRUE RMS測定方法
デジタルマルチメータ、DCおよびAC電圧、ACおよびDC電流、フィードスルー、抵抗、周波数、温度、キャパシタンスを測定
電圧テスター、DCおよびACに対応、AC 12~1000 V/DC 1000 V、IP65
テープの自動送りとロック機構付きのメジャー、測定レール:インペリアル法/メトリック法、長さ:5 m
巻尺、5m
フエニックス・コンタクトのテスターで高い信頼性の測定
フエニックス・コンタクトのテスターは次の試験に使用することができます。
このテスターは高い保護等級であることから、屋内でも屋外でも使用可能です。
デジタルマルチメータを用いた多様な測定
フエニックス・コンタクトのデジタルマルチメータは優れたテクノロジと魅力的な品質を備えています。 装置の安全性は該当する国際規格に準拠して試験されています。
これらの機器で次のような幅広い測定タスクを実行することができます。