有用な情報
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
産業用AI
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
剥き線工具
WIREFOX-D 28 - 剥き線工具
WIREFOX-D 28
-
剥き線工具
1212174
剥き線工具、Ø 8 ... 28 mmのケーブルに適用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
剥き線工具
アプリケーション
標準
製品特性
自在に移動可能なブレード
交換可能な剥き線ブレード
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
16 mm² ... 300 mm²
断面積範囲AWG
6 ... 600 MCM
剥き線長さ
100 mm
寸法
幅
34.4 mm
高さ
28.7 mm
長さ
131.5 mm
材料仕様
色
黒
ケーブル/ライン
ケーブル外径
8 mm ... 28 mm
販売用データ
アイテム番号
1212174
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3123
GTIN
4046356454285
1個あたりの重量(梱包を含む)
84.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
119.6 g
関税率
82119300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.85 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
さまざまな精密ケーブルストリッパのラインアップ
あらゆるアプリケーションに適した工具
よく検索される
ケーブルストリッパー
製品 ヘルプ