CRIMPFOX-M SET - 圧着工具セット
1212093

圧着工具セット、CRIMPFOX-M(プライヤー)とダイで構成、スリーブ付き棒端子0.5 ... 2.5 mm2用(1212074)、絶縁スリーブ無し棒端子0.5 ... 6 mm2用(1212079)、棒端子0.25 ... 10 mm2(1212080)および16/25 mm2用(1212081)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

インサートにはさまざまな種類がありすべてのアプリケーションでスペース節約型の汎用ツールになる
CRIMPFOX-M圧着工具の特長の1つに工具を使用せずに圧着インサートをすばやく交換できることがある