TOOL-CASE BASIC
-
工具箱
1212428
工具ケース、セット内容:ケーブルカッター、ニッパー、コンビネーションプライヤ、ラジオペンチ、剥き線ペンチ、剥き線工具、圧着工具、ドライバ、制御盤キー、サンプルセット、フェルールボックス
製品の詳細
-
-
CRIMPFOX 10S - 圧着工具 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - 圧着工具 1212057
-
CUTFOX 18 - ケーブルカッター 1212129
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
UNIFOX-C VDE - コンビネーションペンチ 1212202
-
UNIFOX-P VDE - ラジオペンチ 1212204
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
WIREFOX-D 11 - 剥き線工具 1212160
-
WIREFOX-D 40 - 剥き線工具 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - ドライバ 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - ドライバ 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - ドライバ 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - ドライバ 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - ドライバ 1205079
-
SZK PH1 VDE - ドライバ 1205150
-
SZK PH2 VDE - ドライバ 1205163
-
SZK PZ1 VDE - ドライバ 1206450
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
USS 4 - 制御盤用鍵 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - サンプルセット 1208335
-
AI SORTI BOX RD - アソートボックス 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 工具セット |
| 梱包の種類 | ケース |
| 幅 | 475 mm |
| 高さ | 110 mm |
| 長さ | 425 mm |
| 色 | マルチカラー (RAL -) |
| アイテム番号 | 1212428 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6,768 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6,768 g |
| 関税率 | 82060000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (電気・電子機器なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |