CUTFOX 18 - ケーブルカッター
1212129

ケーブルカッター、先端角度付き、ラチェット機能付き、最大径18 mmの銅およびアルミニウムケーブル用(最大50 mm2)

製品の詳細








互換性のある製品


特長

人間工学によるハンドル設計で作業時の疲れを軽減
衝突がないためバリなしの切断
永続使用向け特殊工具鋼
調整可能なねじジョイント
疲れず滑らない、人間工学に基づいた形状の2部構成ハンドル