WIREFOX 16 CUS - 剥き線工具
1212761

ケーブルストリッパ、カスタム指定のレーザーマーキング、4~16 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

線剥き長のリミットストップを柔軟に調整
実用的なワイヤカッターを組込み
ケーブルストリッパWIREFOX ... には幅広い絶縁タイプとケーブル径を自動調整するメカニズムあり