工具セット
TOOL-WRAP EMPTY CUS - 工具バッグ、本体のみ
TOOL-WRAP EMPTY CUS
-
工具バッグ、本体のみ
8191309
工具ラップ、本体のみ、カスタム指定で名刺サイズのマーキングラベルに印字
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
工具セット
寸法
幅
250 mm
高さ
290 mm
奥行き
250 mm
長さ
520 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
ポリエステル
販売用データ
アイテム番号
8191309
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH35VV
GTIN
4055626039855
1個あたりの重量(梱包を含む)
795 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
795 g
関税率
42029298
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
12.268 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
工具箱
製品 ヘルプ