QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT - DC/DCコンバータ
2910122

一次側スイッチ式DC/DCコンバータ、 QUINT POWER、 DINレール取付け、 SFB Technology (Selective Fuse Breaking)、 入力: 24 V DC、 出力: 12 V DC / 8 A

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

非常に強力出力側:システムの拡張が容易、後負荷を高い信頼性で起動、ミニチュアサーキットブレーカトリップ
非常に幅広いシグナリング:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
Push-in式接続とねじ式接続を自由に選択