ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

QUINT4-PS/24DC/24DC/20/SC/+ - DC/DCコンバータ
1046881

一次側スイッチ式DC/DCコンバータ、 QUINT POWER、 DINレール取付け、 SFB Technology (Selective Fuse Breaking)、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 20 A

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

非常に強力出力側:システムの拡張が容易、後負荷を高い信頼性で起動、ミニチュアサーキットブレーカトリップ
非常に幅広いシグナリング:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
1+1およびn+1冗長性用の内蔵デカップリングMOSFET

よくある質問


どのアプリケーションにDC/DCコンバータを使用することができますか。

DC/DCコンバータは電圧レベルを変更または安定化させ、電圧の変動がある場合でもアプリケーション向けに安定した電源を供給します。長いケーブル長による電圧降下を補い、電気的絶縁により感度の高い負荷やシステムコンポーネントへの干渉を防ぎます。


自分のアプリケーションで、QUINT 4 DC/DCコンバータを使用して標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリガすることはできますか。

はい、100 Wを超えるQUINT 4 DC/DCコンバータを使用する場合でも、SFB Technologyにより標準ミニチュアサーキットブレーカを安全にトリガできます。「ダウンロード」内にあるデータシートの「SFB Technology」セクションをご参照ください。


データシートで、外部バックアップヒューズに対してなぜこれほど高い定格電流が指定されているのですか。

データシートで指定されているバックアップヒューズは、最も不利な動作条件(例:最小入力電圧での最大出力電力など)でも、誤ってトリップしないことが保証されています。


機器はどのようにコンフィグレーションできますか。

モバイル機器でQUINT POWERアプリを使用するか、Windows PCでQUINT POWERソフトウェアを使用して、コンフィグレーションを実行することができます。ソフトウェアは「ダウンロード」および「ソフトウェア」にあります。PCでの使用にはUSBプログラミングアダプタ2909681が必要となりますので、ご留意ください。