通信可能な24 V電源システム

インテリジェントな機能による保護と供給:当社の通信可能な24 V電源システムにより、データの透明性が向上し、システムの可用性も高めることができます。
CAPAROCサーキットブレーカは、QUINT POWER電源およびUPSと共に、24 V電源システムを構成します。

優れたシステム可用性のためのデータの透明性

データは新しい貴重な産物です。システムの高可用性が求められる業界では、システムの状態や動作状態に関する知識が不可欠です。動作データを使用して、コストのかかる本番環境のダウンタイムが起きてしまう前に、重要な動作状態や異常を迅速に特定し、見つけ出して、修正することができます。 新しい通信可能な24V電源システムにより、システム全体のデータの透明性が高まり、すべての動作データと診断データに関する情報が提供されます。監視機能により、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。 モジュール型ソリューションは、通信可能な電源QUINT POWER、サーキットブレーカシステムCAPAROC、およびインテリジェントなQUINT DC UPSで構成されています。

特長

  • すべての重要な動作データを、サーキットブレーカシステムまたはUPSを介してフィールドバスでコントローラに伝送
  • IO-Linkをコントローラに簡単に統合
  • 入力から各サーキットブレーカまで、動作データの完全な透明性
  • ダウンタイムが最小限に短縮
DINレール上の通信可能な電源QUINT POWER

通信可能な電源QUINT POWER

通信可能な電源

通信可能なQUINT POWER電源は、AC側から24 V DC側への動作データに関して完全な透明性を提供します。フィールドバスまたはIO-Linkから、制御環境に迅速かつ簡単に統合またはパラメータ設定ができます。

フィールドバス経由の統合:

  • CAPAROCサーキットブレーカシステムと統合されたPROFINETインターフェースへの接続を経由
  • DC UPSサーキットブレーカシステムと統合されたEtherNet/IP™、EtherCAT、Modbus、またはPROFINET用インターフェースへの接続を経由

IO-Linkによる統合:

  • IO-Linkマスタへの直接接続

さらに通信可能な電源により、監視機能とメンテナンスが可能になり、優れたシステム可用性を確保します。

数字が表示されたデータ透明性ビュー

QUINT POWERによるデータの透明性の向上

最大限のシステムの透明性 システム高可用性のための包括的な状態監視

通信可能なQUINT POWER電源は、400 V AC側から24 V DC側への完全な一貫性を提供します。これにより、エラーを早期に検出、特定、是正することができます。

  • デジタル銘板:システム内の機器の明確な識別
  • 入力データ:ネットワーク品質の初期表示と位相障害の検出
  • 出力データ:電流・電圧の監視、異常の検出
  • 動作データ:包括的な状態監視(予知保全のための残りの耐用年数に関する情報を含む)
  • イベント:重要なシステム状態の高速検出と特定
  • データロギング:システム全体の分析と永続的な最適化
電源QUINT POWERおよびサーキットブレーカシステムCAPAROC

電源QUINT POWERおよびサーキットブレーカシステムCAPAROC

電源およびサーキットブレーカシステム 保護付きの24 V電源システム向けのインテリジェントなソリューション

電源QUINT POWERとサーキットブレーカシステムCAPAROCを組み合わせて、システム統合のメリットをご活用ください。QUINT POWERとCAPAROC向けの単独の中央インターフェースにより、サーキットブレーカシステムのネットワークプロトコルへの電源のシンプルかつ費用対効果の高い統合が可能になります。

  • PROFINETインターフェースは、システム全体への完全な透明性とアクセスを可能にします。
  • ウェブサーバを使用することで、システムソリューションの動作状態、エラーメッセージ、および詳細設定にオンサイトでアクセスすることができます。

電源ソリューションは、一次側から保護付きの負荷回路まで、完全なデータ整合性を提供します。

無停電電源装置ソリューション

無停電電源装置ソリューション

電源とUPS 24 V無停電電源システム向けのインテリジェントなソリューション

電源QUINT POWERとインテリジェントなQUINT DC UPSを組み合わせて、電源からバッテリーまでのすべてのデータを提供する24 Vの無停電電源装置を構築します。

  • QUINT DC UPSは、さまざまな産業用ネットワーク向けのインターフェースとプロトコルを提供します。
  • エンジニアリング環境PLCnext、TIA Portal、Studio 5000、およびTwinCAT向けに、対応するソフトウェアパッケージが含まれています。
  • ソフトウェアPOWER MANAGEMENT SUITEは、システム全体の機能監視や設定に使用することができます。
電源QUINT POWERおよびPLCnext Control

通信可能な電源QUINT POWERおよびPLCnext Control

IO-Linkによる電源の統合 コントローラへの直接接続

既にシステム内にIO-Linkマスタがある場合は、内蔵のIO-Linkインターフェースにより、QUINT POWER電源を簡単に制御環境に統合できます。

  • 一次側から保護付きの負荷回路までの完全なデータ整合性:エネルギー監視、機器の識別、状態監視
  • PLCが設定を処理するため、特殊な設定の機器も簡単に交換
  • システム内でフィールドバスインターフェースを備える必要があるのは1台の機器のみなので、コスト効率の良いデータアクセス
説明動画
この設定方法について

お客様のサポート向けにいくつかの説明動画をご用意しております。YouTubeチャンネル「フエニックス・コンタクトのテクニカルサポート」にてご覧いただけます。
ご質問は、お気軽に当社にお問い合わせください。

説明動画へ
「オンライントレーニング」中に画面の前にいる人