QUINT POWERは非常に小型ながら100 Wまでの出力範囲ですぐれたシステム可用性を実現。低出力範囲のアプリケーションで、予防的機能モニタリングと優れたパワーリザーブを利用できます。
QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT
-
DC/DCコンバータ
1066704
一次側スイッチ式DC/DCコンバータ、 QUINT POWER DINレール取付け、 入力: 12 V DC - 24 V DC、 出力: 12 V DC / 2.5 A
製品の詳細
| 入力定格電圧範囲 | 12 V DC ... 24 V DC |
| 入力電圧範囲 | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| 広範囲入力 | あり |
| 耐電圧、最大 | 35 V DC (60秒後) |
| 突入電流 | 通常 1.5 A |
| 突入電流値 (I2t) | 通常 0.05 A2s |
| 突入電流制限 | 通常 1.5 A |
| 出力保持時間 | 通常 20 ms (24 V DC) |
| 消費電流 | 通常 3.55 A (12 V DC) |
| 通常 1.75 A (24 V DC) | |
| スイッチオンタイム | < 1 s |
| 内部ヒューズ | 15 A (ファーストブロー、内部) |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K、または同等) |
| 効率 | 通常 92.2 % (12 V DC) |
| 出力特性 | U/I Advanced |
| 定格出力電圧 | 12 V DC |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 5 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC、定量) |
| 定格出力電流(IN) | 2.5 A |
| スタティックブースト(IStat.Boost) | 3.125 A (≤ 40 °C) |
| ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 5 A (≤ 60 °C (4.9 s)) |
| 耐短絡 | あり |
| 無負荷保証 | あり |
| ディレーティング | > 60 °C (POut 定格の2.5%/K。) |
| 出力電力(PN) | 30 W |
| 出力電力(PStat. Boost) | 37.5 W |
| 出力電力(PDyn. Boost) | 60 W |
| フィードバック電圧抵抗 | ≤ 25 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | ≤ 18 V DC |
| 残存リプル | < 20 mVPP |
| 制御逸脱 スタティック時 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| 制御逸脱 ダイナミック | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| 制御逸脱 入力電圧変動 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| 立ち上がり時間 | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 直列接続 | あり |
| 最大無負荷電力損失 | < 0.5 W |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 2.7 W |
| 並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
| ヒューズ保護 (二次側) | 電子的 |
| 入力 | |
| 極 | 1.x |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG (推奨) | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 出力 | |
| 極 | 2.x |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG (推奨) | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 信号 | |
| 極 | 3.x |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | プッシュイン式 |
| 単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG (推奨) | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| LED信号伝達 | |
| シグナル閾値 | > PThr (LEDが黄色点灯、出力> PThr、ロータリセレクタスイッチの設定によります) |
| > 0.9×USet (LEDが緑色に点灯) | |
| < 0.9×USet (LEDが緑色に点滅) | |
| 信号出力 設定可能 | |
| デジタル | 0 V DC |
| 12 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 12 V DC |
| 22 mA | |
| UOut > 0.9 x USet用の12 V DC | |
| 相の数 | 1.00 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 2.6 kV DC (タイプテスト) |
| 1.2 kV DC (定期試験) | |
| スイッチング周波数 | 4.00 kHz ... 70.00 kHz (補助コンバータステージ) |
| 70.00 kHz ... 150.00 kHz (メインコンバータステージ) |
| 製品の種類 | DC/DCコンバータ |
| 製品シリーズ | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2804000 h (25 °C) |
| > 1590000 h (40 °C) | |
| > 687000 h (60 °C) | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 過電圧カテゴリ (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| 汚染度 | 2 |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 1.25 A |
| 温度 | 40 °C |
| 時間 | 422000 h |
| 補足事項 | 12 V DC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 2.5 A |
| 温度 | 40 °C |
| 時間 | 226000 h |
| 補足事項 | 12 V DC |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 2.5 A |
| 温度 | 30 °C |
| 時間 | 452000 h |
| 補足事項 | 12 V DC |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 106 mm |
| 奥行き | 90 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左(アクティブ) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| 設置時あき 右/左(パッシブ) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| 設置時あき 右/左(アクティブ、パッシブ) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| 設置時あき 上/下(アクティブ) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| 設置時あき 上/下(パッシブ) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| 設置時あき 上/下(アクティブ、パッシブ) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | スペース:PN ≥50 %、左右5 mm、通電部の隣は15 mm、上下50 mm スペース:PN <50 %、左右0 mm、上40 mm、下20 mm |
| 保護コーティング付き | なし |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ケースの種類 | ポリカーボネート(PC)、UL 94 V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m、ディレーティングに注意すること) |
| 気候クラス | 3K22(EN 60721-3-3に準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm,15 Hz~100 Hz: 2.3 g 90分(IEC 60068-2-6に準拠) |
| 温度コード | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 計測、制御、および研究所用機器のセーフティ | |
| 標準割当て | (制御および調整機器の)電気的安全性 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 |
| 保護特別低電圧 | |
| 標準割当て | 保護特別低電圧 |
| 標準/仕様 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 主線電圧降下 | |
| 標準割当て | 主電源変動/不足電圧 |
| 標準/仕様 | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| 表示記号 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 表示記号 | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 表示記号 | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| 表示記号 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| 表示記号 | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| 表示記号 | CBスキーム(IEC 61010-1、IEC 61010-2-201) |
| 造船 | |
| 表示記号 | DNV |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC要件、パワープラント | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| 伝導ノイズ放射 | |
| 規格/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | その他の基本規格として、EN 61000-6-5(スイッチング機器の耐性)、IEC/EN 61850-3(電源) |
| ノイズ輻射 | |
| 標準/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(クラスB) | |
| DNV GL伝導ノイズ輻射 | |
| DNV | タイプ B |
| 補足事項 | 船橋とデッキのエリア |
| DNV GLノイズ放射 | |
| DNV | タイプ B |
| 補足事項 | 船橋とデッキのエリア |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 8 kV (試験強度4) |
| 空気中の放電 | 15 kV (試験強度4) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 20 V/m (試験強度3) |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度4 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 入力/出力/信号 | 非対称 |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V (試験強度3) |
| 電源周波磁場 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-8 |
| 周波数 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 試験場の強度 | 100 A/m |
| 補足事項 | 60秒後 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 周波数 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 試験場の強度 | 1 kA/m |
| 補足事項 | 3 s |
| 周波数 | 0 Hz |
| 試験場の強度 | 300 A/m |
| 補足事項 | DC、60 s |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-29 |
| 電圧 | 24 V DC |
| 電圧降下 | 70 % |
| 周期数 | 0.5 / 1 / 25周期 |
| 時間 | 100 ms |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧降下 | 40 % |
| 周期数 | 5 / 10 / 50周期 |
| 時間 | 100 ms |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準B |
| 電圧降下 | 0 % |
| 周期数 | 0.5 / 1 / 5 / 50周期 |
| 時間 | 50 ms |
| 補足事項 | 試験強度2 |
| 注釈 | 動作基準B |
| パルス形状の磁場 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-9 |
| 試験場の強度 | 1000 A/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 非対称伝導妨害変数 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-16 |
| 試験レベル1 | 15 Hz 150 Hz (試験強度3) |
| 電圧 | 10 V 1 V (常時) |
| 試験レベル2 | 150 Hz 1.5 kHz (試験強度3) |
| 電圧 | 1 V |
| 試験レベル3 | 1.5 kHz 15 kHz (試験強度3) |
| 電圧 | 1 V 10 V |
| 試験レベル4 | 15 kHz 150 kHz (試験強度3) |
| 電圧 | 10 V |
| 試験レベル5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (試験強度3) |
| 電圧 | 10 V (常時) |
| 試験レベル6 | 0 Hz 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (試験強度3) |
| 電圧 | 100 V (1 s) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 直流電圧の交流成分 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-17 |
| 交流成分 | 10 % (UN) |
| 周波数 | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 減衰振動波 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-18 |
| 入力、出力(試験レベル1) | 1 MHz (試験強度2 - 対称) |
| 電圧 | 0.5 kV |
| 入力、出力(試験レベル2) | 1 MHz (試験強度2 - 非対称) |
| 電圧 | 1 kV |
| 信号(試験レベル1) | 1 MHz (試験強度2 - 対称) |
| 電圧 | 0.5 kV |
| 信号(試験レベル2) | 1 MHz (試験強度2 - 非対称) |
| 電圧 | 1 kV |
| 注釈 | 動作基準A |
| 減衰振動磁場 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-10 |
| 試験場の強度 | 100 A/m |
| 試験レベル1 | 100 kHz |
| 試験場の強度 | 100 A/m |
| 試験レベル2 | 1 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 動作基準C | 機器が自動的に修正あるいは操作部を作動させることで復元可能な動作への一時的な悪影響。 |
| アイテム番号 | 1066704 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 172 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9c878f7f-4d9b-480d-8667-aa365ab106a2 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 8.723 kg CO2e |
特長
非常に強力出力側:システムの拡張が容易、後負荷を高い信頼性で起動、ミニチュアサーキットブレーカトリップ
非常に幅広いシグナリング:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
Push-in式接続とねじ式接続を自由に選択
よくある質問
どのアプリケーションにDC/DCコンバータを使用することができますか。
DC/DCコンバータは電圧レベルを変更または安定化させ、電圧の変動がある場合でもアプリケーション向けに安定した電源を供給します。長いケーブル長による電圧降下を補い、電気的絶縁により感度の高い負荷やシステムコンポーネントへの干渉を防ぎます。
自分のアプリケーションで、QUINT DC/DCコンバータを使用して標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリガすることはできますか。
いいえ、100 Wを超えるQUINT DC/DCコンバータを使用する場合、標準ミニチュアサーキットブレーカを安全にトリガできるのは、SFB Technologyのみです。