インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 24 V AC/DC; コンタクトの種類: 3 a接点、1 b接点; 定格電流: 32 A
インスタレーションコンタクタとインスタレーションリレー
インスタレーションコンタクタとインスタレーションリレーは、特にビルディングオートメーションにおける電気系統に高い信頼性と効率性をもたらします。長寿命と取付けの容易さを目的として開発されており、安全で安定したコントローラを確保します。家庭用、商用、産業用アプリケーションに最適なインスタレーションリレーは、小負荷に対して信頼性を提供し、インスタレーションコンタクタは大負荷のアプリケーションにおいて同様の信頼性を提供します。
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 24 V AC/DC; コンタクトの種類: 3 a接点、1 b接点; 定格電流: 40 A
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 24 V AC/DC; コンタクトの種類: 4 b接点; 定格電流: 20 A
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 24 V AC/DC; コンタクトの種類: 3 a接点、1 b接点; 定格電流: 63 A
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 230 V AC/220 V DC; コンタクトの種類: 4 a接点; 定格電流: 32 A
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 230 V AC/220 V DC; コンタクトの種類: 4 a接点; 定格電流: 40 A
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 24 V AC/DC; コンタクトの種類: 4 b接点; 定格電流: 40 A
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 230 V AC/220 V DC; コンタクトの種類: 4 a接点; 定格電流: 63 A
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 230 V AC/220 V DC; コンタクトの種類: 3 a接点、1 b接点; 定格電流: 32 A
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 230 V AC/220 V DC; コンタクトの種類: 3 a接点、1 b接点; 定格電流: 63 A
特長
- ハムノイズの発生しないスイッチング機器の動作により、ビルディングオートメーションに理想的
- 照明や暖房から安全システムに至るまで、幅広いアプリケーションでの使用が可能で、高い柔軟性を確保
- 全体幅が小さいため、制御盤内のスペースを節約
- b接点およびa接点の幅広い選択肢により、確実なスイッチング作業を実現
新製品
インスタレーションコンタクタとインスタレーションリレー
高性能で信頼性が高く、多用途に対応
多用途に対応するインスタレーションコンタクタとインスタレーションリレーは、高負荷電流を高い信頼性で効率的に切り替えます。コイルからのノイズ輻射はHUM-FREE入力回路により除去され、同回路は過電圧保護も提供します。
主な特長
- 分電盤用にDINレール上に取り付ける機器デザイン
- 定格電流:16 A~63 A
- 定格入力電圧範囲:24 Vおよび230 V
- HUM-FREE入力回路
- 過電圧保護用バリスタ
- 電気的絶縁(コイル/コンタクト)
特長
- ハムノイズの発生しないスイッチング機器の動作により、ビルディングオートメーションに理想的
- 照明、電源供給、そしてAC充電ステーションも含めたさまざまなアプリケーションで使用できるため、非常に高い柔軟性
- 薄型仕様で制御盤内は省スペース
- 単安定バージョン・双安定バージョンに加えて、a接点・b接点の幅広い選択肢により、確実なスイッチング作業を実現
インスタレーションリレーとインスタレーションコンタクタは、特にビルディングオートメーションに最適
インスタレーションコンタクタとインスタレーションリレー ビルディングオートメーションにおいて信頼性が高く効率的
インスタレーションリレーとインスタレーションコンタクタは、次のようなさまざまな特長があるため、特にビルディングオートメーションに適しています:
- 信頼性:製品は、オートメーションに不可欠な安定したスイッチング操作を確保します。
- エネルギー効率:電気負荷を精密に制御することで、インスタレーションコンタクタとインスタレーションリレーはエネルギー消費の削減に貢献します。
- 耐久性:製品は長い耐用年数を確保できるよう開発されているため、メンテナンスの労力やコストを最小限に抑えられます。
- 組込みが簡単:製品は既存のシステムへの組込みが簡単で、最新のオートメーション・テクノロジと互換性があります。