CBL-SC-24UC/31/63A
- インスタレーションコンタクタ
CBL-SC-24UC/31/63A
- インスタレーションコンタクタ
1791367
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); コンタクトの種類: 3 a接点、1 b接点
インスタレーションコンタクタとインスタレーションリレーは、特にビルディングオートメーションにおける電気系統に高い信頼性と効率性をもたらします。長寿命と取付けの容易さを目的として開発されており、安全で安定したコントローラを確保します。家庭用、商用、産業用アプリケーションに最適なインスタレーションリレーは、小負荷に対して信頼性を提供し、インスタレーションコンタクタは大負荷のアプリケーションにおいて同様の信頼性を提供します。
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); コンタクトの種類: 3 a接点、1 b接点
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); コンタクトの種類: 2 a接点
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); コンタクトの種類: 3 a接点、1 b接点
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); コンタクトの種類: 3 a接点、1 b接点
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); コンタクトの種類: 4 a接点
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); コンタクトの種類: 4 a接点
インスタレーションリレーとインスタレーションコンタクタは、特にビルディングオートメーションに最適
インスタレーションリレーとインスタレーションコンタクタは、次のようなさまざまな特長があるため、特にビルディングオートメーションに適しています: