CBL-SC-24UC/04/40A
-
インスタレーションコンタクタ
1791352
インスタレーションコンタクタ (ハムフリー); 励磁電圧: 24 V AC/DC; コンタクトの種類: 4 b接点; 定格電流: 40 A
製品の詳細
| 製品の種類 | インスタレーションコンタクタ |
| 電気的寿命 (AC-1, AC-7a, AC-21) | 100000回のスイッチングサイクル |
| 電気的寿命 (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 150000回のスイッチングサイクル |
| 電気的寿命 (AC-5a) | 100000回のスイッチングサイクル |
| 電気的寿命 (AC-5b) | 100000回のスイッチングサイクル |
| 電気的寿命 (DC-1) | 100000回のスイッチングサイクル |
| 絶縁特性: 制御回路/負荷回路 | |
| 定格絶縁電圧 | 440 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 電圧 | 24 V AC/DC |
| 電圧幅 (AC) | 20.4 V AC ... 26.4 V AC |
| 電圧幅 (DC) | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 周波数帯 | 50/60 Hz |
| 応答時間範囲 | 15 ms ... 20 ms |
| 復旧時間範囲 | 35 ms ... 45 ms |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| 電力消費 | 6.1 W |
| 接点の種類 | 4 b接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 最低距離 | 3.6 mm (開放接点) |
| ヒューズ | ≤ 60 A (ULおよびCSAに準拠した短絡保護用バックアップヒューズKS) |
| 定格動作電圧 (AC/DC) | 400 V (IEC) |
| 定格動作電圧 | 480 V (UL/CSA) |
| 電流 (熱式) | 40 A |
| 定格動作電流 (AC-1, AC-7a, AC-21) | 40 A |
| 定格動作電流 (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 22 A |
| 定格動作電流 (AC-5a) | 20 A (230 V) |
| 定格動作電流 (AC-5b) | 17.6 A (230 V) |
| 定格動作電流 (DC-1(L/R<1ms)、1極) | 40 A (24 V DC) |
| 25 A (48 V DC) | |
| 18 A (60 V DC) | |
| 4 A (110 V DC) | |
| 1.2 A (220 V DC) | |
| 定格動作電流 (DC-1 (L/R < 1 ms)、直列に2極) | 40 A (24 V DC) |
| 38 A (48 V DC) | |
| 32 A (60 V DC) | |
| 10 A (110 V DC) | |
| 8 A (220 V DC) | |
| 定格動作電流 (DC-1 (L/R < 1 ms)、直列に3極) | 40 A (24 V DC) |
| 40 A (48 V DC) | |
| 40 A (60 V DC) | |
| 30 A (110 V DC) | |
| 20 A (220 V DC) | |
| 定格動作電流 (DC-1 (L/R < 1 ms)、直列に4極) | 40 A (24 V DC) |
| 40 A (48 V DC) | |
| 40 A (60 V DC) | |
| 40 A (110 V DC) | |
| 40 A (220 V DC) | |
| 定格動作電力 (AC-1, AC-7a, AC-21) | 8.7 kW (1~、230 V) |
| 16 kW (3~、230 V) | |
| 26 kW (3~、400 V) | |
| 定格動作電力 (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 3.7 kW (1~、230 V) |
| 5.5 kW (3~、230 V) | |
| 11 kW (3~、400 V) | |
| 周波数帯 | 50/60 Hz |
| コイル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 16 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| お問い合わせ先 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| ネジ山 | M5 |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線断面積AWG (単線) | 14 ... 10 |
| 接続電線断面積AWG (撚線) | 14 ... 4 |
| 締付けトルク | 3.4 Nm ... 3.5 Nm |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 53.5 mm |
| 高さ | 84.4 mm |
| 奥行き | 66 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| IP40 (ジャンクションボックス(分電盤)への設置用) | |
| 使用周囲温度 | -15 °C ... 40 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -30 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 衝撃(動作時) | スイッチ接点:15g(Z軸)および2g(X軸) |
| 衝撃(保管時/移動時) | 非スイッチ接点:10g(Z軸およびX軸) |
| 振動(動作時) | スイッチ接点:3g(Z軸)および1g(X軸) |
| 振動(保管時/移動時) | 非スイッチ接点:2g(Z軸およびX軸) |
| ノイズレベル | 20 dB |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 隣接するコンタクタまたはスイッチの数 < 40°C:制限なし |
| 取付け位置 | 垂直(DINレール水平、取付け図参照) |
| アイテム番号 | 1791352 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6441 |
| GTIN | 4067923411951 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 414.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 413 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | SI |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142308 |
| ECLASS-15.0 | 27142308 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001653 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.74 kg CO2e |