当社の新規設置向けの変流器PACTは、最大4000 A ACの交流電流を変換する完全な製品ラインアップを提供します。変流器PACTは、電流測定作業に適したさまざまな変成比、精度クラス、定格電力値を備えた、バスバー型変流器、ウィンドウ型変流器、巻き線変流器としてご利用いただけます。
PACT MCR-V3-60
-
変流器
2277417
巻き線変流器は設定可能、一次電流はAC 1~40 Aから選択可能、二次電流はAC 1 AまたはAC 5 Aを選択可能、精度クラスは0.5または1を選択可能、定格パワーを選択可能。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
破損防止:端子カバーを90°回転させることによる変圧器の短絡
柔軟な取付けオプションによりさまざまな取付けが可能
熱定格連続電流が定格一次電流の120%なのでピーク負荷を確実に検出
高い定格絶縁電圧により、電気的安全性が向上
ハウジングは幅30 mmの薄型で省スペース設計