PACT MCR-V2- 4012- 70 - 変流器
2277284

プラグイン変流器は設定可能、一次電流はAC 75~1000 Aから選択可能、二次電流はAC 1 AまたはAC 5 Aを選択可能、精度クラスは0.5または1を選択可能、定格パワーを選択可能。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

破損防止:端子カバーを90°回転させることによる変圧器の短絡
柔軟な取付けオプションによりさまざまな取付けが可能
熱定格連続電流が定格一次電流の120%なのでピーク負荷を確実に検出
高い定格絶縁電圧により、電気的安全性が向上
ハウジングは幅30 mmの薄型で省スペース設計