マーケティングのモチーフ:空間に浮かび上がる多機能エネルギー計測ユニットと通信ロゴ

多機能エネルギー計測ユニット

多機能エネルギー計測ユニットEMproは、エネルギーデータを取得して、そのデータを上位の制御・管理システムに通知するための多数のオプションを提供します。ウェブベースのユーザーガイド設置ウィザードの利用により、エネルギー計測ユニットのコンフィグレーションと統合がわずか数ステップで完了します。従来型のロゴスキーコイルの簡単な直接接続、また多くの実践的なウェブサーバや機器の機能も活用することができます。

Go to Product Detail Page for item 1158947
EEM-SB371-C - 計測ユニット
EEM-SB371-C - 計測ユニット
1158947

690 Vまでの低電圧設備における電気的パラメータを測定するために、ダイレクトロゴスキー接続と組込みイーサネットおよびProficloud.ioインターフェースを備えた多機能エネルギー計測ユニット(ディスプレイなし)。 (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127055
EEM-MB371-24DC - 計測ユニット
EEM-MB371-24DC - 計測ユニット
1127055

最大690 Vの低電圧設備において電気的パラメータを測定するための、直接ロゴスキー接続と組込みModbus/TCPインターフェースを備えた、24 V DC電源による多機能エネルギー測定機器(ディスプレイなし)。 (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1158951
EEM-SB370-C - 計測ユニット
EEM-SB370-C - 計測ユニット
1158951

最大690 Vの低電圧設備における電気的パラメータを測定するために、組込みイーサネットおよびProficloud.ioインターフェースを備えた多機能エネルギー計測ユニット(ディスプレイなし)。 (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908308
EEM-MB371-PN - 計測ユニット
EEM-MB371-PN - 計測ユニット
2908308

690 Vまでの低電圧設備に置いて電気的パラメータを測定するために、直接ロゴスキー接続と組込みModbus/TCPおよびPROFINETインターフェースを備えた多機能エネルギー測定機器(ディスプレイなし)。 (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907976
EEM-MB371-EIP - 計測ユニット
EEM-MB371-EIP - 計測ユニット
2907976

690 Vまでの低電圧設備に置いて電気的パラメータを測定するために、直接ロゴスキー接続と組込みModbus/TCPおよびEtherNet/IP™インターフェースを備えた多機能エネルギー測定機器(ディスプレイなし)。 (phoenixcontact.com/empro-help)

特長

  • 分かりやすい設置ウィザードの支援で、エネルギー計測はわずか3ステップ
  • 従来型のロゴスキーコイルを直接接続して、配線とコンフィグレーションの作業を軽減
  • スマートウェブサーバと表示機能で、簡単な試運転とサービス
  • ボタンコンフィグレーション機能とインターフェースをターゲットを絞って停止させることによりデータを保護
  • 未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスで、制御・管理システムに迅速に組込み

新製品

エネルギー計測ユニットとEPCを備えたモニタ上のEnergy Management Service On-Premises

エネルギー管理ソフトウェア

ローカルで取得、保存、表示

Energy Management Service On-Premisesは、ローカルなエネルギー監視向けの完璧なソリューションです。エネルギーデータの有益な可視化と分析のための、直感的かつ柔軟な機能を備えた事前設定済みのシステムをご活用ください。

主な特長

  • 5、10、20、50、100台の計測ユニットごとに異なるライセンス
  • 使用可能なEPC:EPC 1502、EPC 1522
  • グラフタイプ:円グラフ、折れ線グラフ、棒グラフ、Sankeyグラフ
  • エネルギーレポート:表、グラフ
  • 描写可能なメディア:電気、ガス、石油、水、圧縮空気、温度など

特長

  • 外部サーバに頼ることなく、すべてのエネルギーデータにローカルアクセス
  • 継続的な費用が発生しない柔軟で拡張可能なシステム
  • 自動装置検出とコンフィグレーションウィザードを備えた設定済みの完全なシステム
  • ダッシュボードとエネルギーレポートの作成による透明性のある監視
  • 個別EnPIsおよびガスや水など、その他の形態のエネルギー向けのオープンシステム

エネルギー計測ユニットEMpro―最速のエネルギー計測方法

特長の詳細

分電系統ユニットの制御盤に設置されたEMproエネルギー計測ユニットの前でタブレットを持つ人
開いた制御盤のドアの前で、ロゴスキーコイルをEMproエネルギー計測ユニットに直接接続する人
エラー時に色が変化するEMproフロントパネルエネルギー計測ユニットのボタンを操作する人
画面に南京錠のシンボルのある、前面パネルの取付け向けのエネルギー計測ユニット
通信ロゴのあるエネルギー計測ユニットEMpro
分電系統ユニットの制御盤に設置されたEMproエネルギー計測ユニットの前でタブレットを持つ人

わずか3ステップでエネルギー測定:
通信インターフェースのセットアップ、パワーグリッドタイプの選択、電流および電圧計測入力のコンフィグレーション。計測ユニットEMproのコンフィグレーションとネットワークへの統合はわずか3ステップで完了します。機器のスイッチを始めてオンにすると、設置ウィザードが自動的に開始します。または、ユーザーをガイドする操作キーで、機器上で直接基本コンフィグレーションを設定できます。

開いた制御盤のドアの前で、ロゴスキーコイルをEMproエネルギー計測ユニットに直接接続する人

ロゴスキー計測入力は、配線とコンフィグレーションの作業を大幅に軽減できます。任意の従来型ロゴスキーコイルを直接接続:製品はmV信号を直接処理します。通常使用される測定用トランスデューサは不要になります。電流入力をワンクリックで設定できます。コイルのパラメータはすでにウェブサーバに保存されています。

エラー時に色が変化するEMproフロントパネルエネルギー計測ユニットのボタンを操作する人

一連の便利なウェブサーバと機器の機能により、システムの適正な動作の監視や、サービスとサポートアクションの際のエラー解析など、日常の作業がシンプルになります。機器の設定に加えて、ウェブサーバを使用してデータの記録、グリッド品質の評価、明確なトレンドズによるエネルギーフローの表示が可能です。
ディスプレイの色の変化によって、システム内で発生するエラーとアラーム状態を現場ですばやく明確に検出できます。

画面に南京錠のシンボルのある、前面パネルの取付け向けのエネルギー計測ユニット

エネルギーデータを不正なアクセスから保護します。機器で動作中の部品をシャットダウンすることにより、現場での不正な操作を予防します。インターフェースを非アクティブにすることで、エネルギーデータへの望ましくないアクセスや、コンフィグレーションの不測の変更を回避します。

通信ロゴのあるエネルギー計測ユニットEMpro

エネルギー計測ユニットEMproは、エネルギーデータを測定して、これを上位の制御および管理システムに通知します。この製品は、従来の産業用通信向けインターフェースに加えて、REST APIを組込んでいます。
IoT対応のEMpro機器は、ルーターを使用してデータを直接かつ安全にクラウドに転送することができます。世界中どこでも測定データやコンポーネントデータにアクセスすることができます。データの集計、ローカルネットワークプロトコルとIoTプロトコル間の変換、または暗号化において、IoT Gatewayは必要ではなくなります。

RESTプログラミングのノートパソコンの前の手

REST APIによる簡単なネットワーキング 任意のブラウザからローカルネットワークに簡単に統合

ローカルネットワークでは、組込みのREST APIを介して機器に簡単にアクセスできます。REST、つまり「Representational State Transfer」は、IT分野において幅広く使用されているアーキテクチャであり、産業用アプリケーションにも徐々に採用されています。ユーザーフレンドリーなインターフェースアーキテクチャはよく知られているインターネットプロトコルを使用しています。任意のブラウザから、HTTP GETリクエストなどを介してたった数個のコマンドでデータをクエリすることができます。長いレジスタテーブルや産業用通信プロトコルの特別な知識は必要ありません。

REST APIの特長:

  • HTTP/REST/JSON形式により、すばやく便利にシステム統合の開発が可能
  • 設定可能なリクエストと、シリアル番号や機器の型式などの追加情報による簡潔なデータ解析
  • 読取り専用コンセプトでセキュリティ機能を追加
  • Modbus/TCPなどの通信インターフェースを並列使用可能
  • ファームウェア更新により機能範囲を常に拡張

EMproの開梱 取付け方法の説明動画

エネルギー測定ーわずか3ステップで簡単に設置。

  • 通信インターフェースのセットアップ
  • パワーグリッドのタイプを選択
  • 電流および電圧測定入力のコンフィグレーション
制御盤でエネルギー計測ユニットEMproのオンラインドキュメントをタブレットから使用している設置者

エネルギー計測ユニットEMproのオンラインドキュメントを確認

EMproエネルギー計測ユニットの新しいフォーマットのオンラインドキュメントでは、製品情報をお客様にお届けするためのまったく新しいアプローチをとっています。携帯電話、タブレット、ノートパソコン、デスクトップPCのいずれを使用しても、製品の設置指示書、機能説明、技術データの検索時間を大幅に短縮できます。
EMproオンラインドキュメントには、この他にも豊富な情報があります。動的コンテンツフィルタを使用して、お客様の特定の製品に関連する情報を表示できます。お気に入りリストを使用して優先するテーマを保存し、必要な時に再度迅速に呼び出すこともできます。

エネルギーおよび電力データ分析ースマートなエネルギー計測ユニットおよびサービス


EMproエネルギー計測ユニットとProficloud.ioのロゴ

ゲートウェイを使わずに、直接クラウドへ データに世界中からアクセス

クラウドへの直接接続を備えたEMproエネルギー計測ユニットを利用することで、いつでもどこからでも機器とのやり取りを実現することができます。追加のゲートウェイを使用せずに、世界中どこでもエネルギーデータやコンポーネント情報にアクセスすることができます。

特長

  • IoT Gatewayを使用せずにエネルギー計測ユニットをProficloud.ioに直接接続
  • Proficloud.ioのスマートサービスを利用して、いつでもどこでもエネルギーデータとコンポーネント情報に柔軟にアクセス
  • TLS暗号化を介したIoT対応エネルギー計測ユニットとProficloud.io間の安全な通信
  • 新しい要件に合わせて迅速かつ個々に調整可能な動的ITリソースにより、簡単に拡大・拡張可能

エネルギーデータと電力データの分析のためのスマートサービス エネルギー監視サービスとソフトウェアソリューション

エネルギーデータのターゲット志向で有益な可視化と分析のための、直感的に分かる柔軟な機能を活用しましょう。

Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

エネルギー監視ソリューション Energy Management Service - On-Premisesは、ローカルなエネルギー監視向けに最適です。 The Energy Management Service - Powered by Proficloud.ioは、場所を問わず利用できるソリューションです。
アクセス 計測ユニットEMproをPCに接続して、データを直接解析して表示します。 エネルギー計測ユニットEMproを使用して直接IoTに接続します。
機能と監視 エネルギーデータを、直感的でカスタマイズ可能な機能を使用して監視・解析することができます。 クラウドベースのデータ取得や、直感的に分かる柔軟な機能を活用することができます。
表示とアクセシビリティ Energy Management Service - On-Premisesは、コンフィグレータを使用して非常に簡単に注文することができます。 有益な可視化のために、どこからでも解析データにアクセスすることができます。
インタラクティブイメージマップ:IoTベースのエネルギー管理のアプリケーション例
社内で全体を把握しやすい
ローカルなオンプレミス型のEMMA(EMMA on Premise)ソリューションとIoTベースのEMMA Serviceのどちらをお選びいただいても、常にプロセス、エネルギー流、社内で生成されたデータの概要を完全に把握することができます。
社内で全体を把握しやすい
すべてのデータを一目で把握
エネルギー監視データは評価されEPCにローカルで保存され、その後はモニタやタブレットなどで表示することができます。EPCはEMMA On-Premisesソフトウェアを実行し、このソフトウェアがすべての画像や評価結果を提供します。EPCはインストール済みソフトウェア付きで、コンフィグレータから注文することができます。
オープンな通信インターフェース
イーサネット経由の通信により、さまざまな機器をEMMA On-Premisesに接続することができます。通信はREST APIまたはModbus/TCP経由で行われます。
最大100個の計測ユニットを簡単に接続可能
最大100個の計測ユニットを、スイッチを使ってEPCに簡単に接続できます。その他のルーターやコントローラは必要ありません。
最大100個の計測ユニットを簡単に接続可能
追加の労力不要で自動統合
EMMA On-Premisesは自動的にフエニックス・コンタクトのEMpro計測ユニットを検出して統合します。同様に、EMpro製品ラインアップのすべてのDINレール機器と前面パネルもREST-APIで統合することができます。
追加の労力不要で自動統合
汎用ハードウェアへのオープンな接続
データロガーを使用すると、温度、流量、電気エネルギー、その他の形のエネルギーを測定するため、追加の計測ユニットをEMMA On-Premisesに接続することができます。データロガーとの通信は、Modbus/RTUまたはM-Busで行われ、EPCへのModbus/TCPによって確立されます。
汎用ハードウェアへのオープンな接続
Proficloud.io
フエニックス・コンタクトのProficloud.io IIoTプラットフォームは、IoT対応のエネルギー計測ユニットEMproからのデータを自動的に保存します。
Transport Layer Security(TLS)
TLS暗号化プロトコルによるセキュアなデータ伝送。
簡単に接続
IoT対応のエネルギー計測ユニットEMproは、追加のIoTゲートウェイを使用せずに、イーサネットインターフェース経由でスイッチまたはインターネットルーターに直接接続します。
EMpro EMMA(システムの包括的概念)のダッシュボード

データの表示と分析 使いやすいダッシュボードとウィジェット

わずか数クリックで、データとエネルギー消費に関する初期の結論を導き出すことができます。ニーズに合わせてダッシュボードをセットアップし、円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフなど、さまざまな表示オプションをご使用いただけます。
各製造ライン、システム、または期間を比較して、節約の可能性を特定するには、これらのウィジェットをご使用ください。

EMpro EMMA(システムの包括的概念)のダッシュボード

機能の概要

  • さらなるデータの透明性のために、エネルギーデータ、電力、フロー、温度など、さまざまなエネルギー形態の外部データソースを組込み可能
  • 別のシステムで使用するためにデータをインポート・エクスポート
  • リミット値の超過または未到達が差し迫っていることを、インターフェース内で直接警告
  • 収集された測定データからカスタム仕様の主要指標を作成するための数式エディター
  • レポート機能で表示されるエネルギーパフォーマンス指標(EnPI)の表示
手に照明付き連続ループを持つスーツ姿の人

さらなる継続的な開発

さらなる継続的なユーザー志向の開発により、エネルギーデータ分析に対する価値のメリットを絶えず向上させていきます。急速に変化する課題に対処するため、スマートソリューションの背後のアジャイルチームはお客様のニーズと市場の要件に注力しています。

Proficloud.ioの機器管理サービス(Device Management Service)

機器管理サービス(Device Management Service)

機器管理サービス(Device Management Service)を使用して、フエニックス・コンタクトのクラウド対応エネルギー計測ユニットや他のスマートデバイスを管理および監視します。デジタル銘板で、機器の種類、シリアル番号、インストールされているファームウェアやハードウェアのバージョンなどの機器情報を確認することができます。
さらに、健全状態が表示されます。TrafficLightにより、機器に警告または障害が生じた場合には、直接見ることができます。より具体的な情報は、機器のログでアクセスできます。
機器のセキュリティを確保するため、ファームウェアを定期的に更新することが非常に重要です。そのため、サービスで直接更新機能を利用できます。

特長

  • 機器の概要
  • 機器の健全状態
  • クラウドからのファームウェアアップデート
  • デジタル銘板と機器ログ
時系列データサービス(Time Series Data Service)のスクリーンショットを表示する画面

時系列データサービス(Time Series Data Service)

時系列データサービス(Time Series Data Service)は、Proficloud.io IIoTのスマートサービスの1つで、これにより製造データにいつでもどこからでもアクセスすることができます。
時系列データサービス(Time Series Data Service)のその他のメリット:

  • ダウンタイムと作業負荷を計画可能
  • データによる製造品質向上
  • スマートサービスまたはメールによる警告で、差し迫る問題を示唆
  • すべての従業員が利用可能な専門知識
インテリジェントなエネルギー監視
エネルギー管理向けの製品とサービス

簡単なエネルギー管理:当社の革新的で調整されたセンサテクノロジと測定テクノロジの製品ラインアップにより、エネルギーデータ測定作業を大幅に軽減することができます。未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスにより、データを統合、管理、処理することができます。

カタログ
エネルギー監視のパンフレット