EEM-SB371-C - 計測ユニット
1158947

690 Vまでの低電圧設備における電気的パラメータを測定するために、ダイレクトロゴスキー接続と組込みイーサネットおよびProficloud.ioインターフェースを備えた多機能エネルギー計測ユニット(ディスプレイなし)。 (phoenixcontact.com/empro-help)

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品

特長

分かりやすいインストールウィザードで、エネルギー計測はわずか3ステップ
従来型のロゴスキーコイルを直接接続して、配線とコンフィグレーションの作業を軽減
インテリジェントなウェブサーバと表示機能で、簡単な試運転とサービス
主なコンフィグレーション機能とインターフェースをターゲットを絞って停止させることによりデータを保護
未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスで、制御および管理システムに迅速に組込み