多機能エネルギー計測ユニットEMproは、エネルギーデータを取得して、そのデータを上位の制御・管理システムに通知するための多数のオプションを提供します。ウェブベースのユーザーガイド設置ウィザードの利用により、エネルギー計測ユニットのコンフィグレーションと統合がわずか数ステップで完了します。さらに、多くの実践的なウェブサーバや機器の機能を利用することができます。
EEM-MB370-EIP
-
計測ユニット
2907971
690 Vまでの低電圧設備に置いて電気的パラメータを測定するために、組込みModbus/TCPおよびEtherNet/IP™インターフェースを備えた多機能エネルギー測定機器(ディスプレイなし)。 (phoenixcontact.com/empro-help)。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | 電源計測ユニット |
| 製品シリーズ | EMpro |
| 個数 (Ethernetポート) | 3 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| ディスプレイ | |
| 表示タイプ | なし |
| 規準状態での最大損失電力 | 10 VA |
| 主電源の種類 | 3相(3線式または4線式)、2相(2線式)、単相(1線式) |
| 電気的絶縁 | |
| 試験電圧 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 汚染度 | 2 |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電気的絶縁 すべての電位に対するハウジング IEC 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC 61010-1 |
| 過電圧カテゴリ | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電気的絶縁 他のすべての電位に対する供給 IEC 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC 61010-1 |
| 過電圧カテゴリ | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電気的絶縁 他のすべての電位に対する電圧測定入力 IEC 61010-2-030 | |
| 標準/規則 | IEC 61010-2-030 |
| 測定カテゴリ | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電気的絶縁 他のすべての電位に対する電流測定入力 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 電気的絶縁 デジタルI/O | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 電気的絶縁 通信インターフェース | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| 電力消費 | ≤ 4 W |
| 定格周波数 | 50 Hz ... 60 Hz (ACサイン) |
| 測定データ収集 | |
| 測定原理 | 真のRMS値の測定(シームレス) |
| 周波数測定範囲 (基本構成部品) | 45 Hz ... 65 Hz |
| 測定値 | ACサイン(50 Hz/60 Hz) |
| スキャン速度 | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| 周期数 | 10(50 Hzにおける真のRMS値) |
| 12(60 Hzにおける真のRMS値) | |
| 高調波の取得 | 第63次高調波まで |
| 計測: 電圧 | |
| 入力名 | 電圧測定入力V1、V2、V3 |
| 入力電圧範囲 ダイレクト | 18 V AC ... 690 V AC (相/相) |
| 11 V AC ... 400 V AC (位相/N電線) | |
| 入力電圧範囲 外付け変流器経由 | 60 V AC ... 2000000 V AC (一次側) |
| 60 V AC ... 400 V AC (二次側) | |
| サージ電圧容量 | 760 V AC (相/相) |
| 精度 | 0.2 % |
| 電力消費 | < 0.5 VA |
| 計測: 電流 | |
| 入力名 | 電流測定I1、I2、I3 |
| 入力電流 | 1 A (二次側) |
| 5 A (二次側) | |
| 測定範囲 | 1 A ... 20000 A (一次側) |
| 入力測定範囲電圧 | 500 µV ... 400 mV (1000 A) |
| 許容負荷 | 6 A (Imax) |
| 測定範囲定格値からの応答しきい値 | 10 mA (1 A) |
| 50 mA (5 A) | |
| 動作しきい値 | 500 µV (5 A) |
| 精度 | 0.2 % |
| 過負荷電流 | 1秒間で50 A |
| 20 A(4 x IN、 連続) | |
| 電力消費 | < 0.5 VA |
| 計測: 電源 | |
| 精度 | 0.5 % |
| アクティブエネルギー(IEC 62053-22) | クラス0.5 S |
| 無効電力(IEC 62053-23) | クラス 2 |
| ANSI C12.20 | クラス0.5 S |
| デジタル | |
| 入力内容 | IEC/EN 61131-2(タイプ3)準拠のデジタル入力 |
| 番号 | 1 |
| 電圧入力信号 | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| 電流入力信号 | 2 mA ... 15 mA |
| 保護 | 250 mA (高速ブロー) |
| 保護回路 | プラグのDC誤挿入防止(最大30 V) |
| デジタル | |
| 出力内容 | IEC/EN 61131-2(タイプ3)準拠のデジタル出力 |
| 番号 | 1 |
| 電流出力信号 | ≤ 100 mA |
| 電圧出力信号 | 24 V DC |
| 保護 | 250 mA (高速ブロー) |
| 保護回路 | プラグのDC誤挿入防止(最大30 V) |
| 電流 / 電圧 / 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm ... 0.4 Nm |
| デジタルI/O / 通信 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| データ: ネットワークインターフェース | |
| 通信プロトコル | Modbus/TCP |
| REST | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| データ: ネットワークインターフェース | |
| 通信プロトコル | EtherNet/IP™ |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続数 | 2 |
| 注記 | DLR ready |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 90 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 81.7 mm |
| 水平ピッチ | 5 HP |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ハウジング) |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| ULデータ | |
| 動作モード | 屋内用 |
| 標準/規則 | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平DINレール |
| アイテム番号 | 2907971 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMMC21 |
| GTIN | 4055626260921 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 338.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 296 g |
| 関税率 | 90303100 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: ) | |
| SCIP | b5a76585-66b2-4142-8aab-db37674db952 |
互換性のある製品
特長
分かりやすいインストールウィザードで、エネルギー計測はわずか3ステップ
インテリジェントなウェブサーバと表示機能で、簡単な試運転とサービス
主なコンフィグレーション機能とインターフェースをターゲットを絞って停止させることによりデータを保護
未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスで、制御および管理システムに迅速に組込み