Smart Building Cloudでビルを効率的に運用 Emalytics Cloudソリューションで消費とプロセスを分析して継続的な運用コストを削減しましょう。

Smart Building Cloudのビル

課題


Smart Building Cloudの画面で作業する人
タブレットでSmart Building Cloudのデータを評価する人
内部からのスマートビルディング
Smart Building Cloudの画面で作業する人

電気代、暖房費、メンテナンスコストなど、継続的な運用コストは、ビルのライフサイクルコストの約80%を占めます。

スマートビルディング(Smart Building)でお客様が消費量と費用を追跡し、持続可能なコスト削減を実現するのを支援します。共に、ビルディングテクノロジからのデータを収集し、データポイントをEmalytics Cloudに統合して、インテリジェントなネットワーキングを確保します。
デジタルツインから導かれる詳細な推奨アクションから、AIベースの運用コスト最適化まで、当社が自律性の度合いを決定します。

タブレットでSmart Building Cloudのデータを評価する人

多くのビル管理システム(BMS)は、調達にコストがかかり、柔軟性のない月額構造で、長期的な契約が含まれます。

Emalytics Cloudでは、SaaSソリューションの全面的な柔軟性を享受できます。つまり、自社サーバーは不要で、選択したライセンスモデルの実施期間を決められます。デジタルサービスとライセンスは、運用中に調整することも可能です。これにより、追加のデータポイントを統合して評価することも可能になります。そのため、将来も柔軟性を維持し、必要な分だけ支払うことができます。

内部からのスマートビルディング

費用と消費量については既に大まかな構想があるが、まだコストを適正に割り当てることができていませんか。あるいは、システムデータにアクセスする際、さまざまなサードパーティシステムを経由する必要がありますか。

お客様のビルサービスの一覧作成をサポートします。システムデータの可用性と他のビルシステムとの相互運用性を確保するため、アクションプランを作成します。Emalytics Cloudを使用すると、コントローラのブランドにかかわらず、すべてのデータを統合して中央に表示させることができます。つまり、システムをモノのインターネットに対応するよう制御することができるということです。

ソリューション:


3ステップの運用コストの最適化

インテリジェントなプラグ・アンド・プレイインターフェース(Emalytics Connector)をSmart Building Cloudに接続する人
画面のSmart Building Cloudのデータを見る人
ロボット
インテリジェントなプラグ・アンド・プレイインターフェース(Emalytics Connector)をSmart Building Cloudに接続する人

お客様と共に、すべてのビルディングテクノロジシステムのチェックリストを作成します。以前は入手できなかったビルデータに、効率的にアクセスするのも支援します。

次に、インテリジェントなプラグ・アンド・プレイインターフェース(Emalytics Connector)を介して、すべてのデータをSmart Building Cloudに接続します。ソフトウェアアーキテクチャは、サードパーティプロバイダからのデータインポートもサポートします。これにより、中央システムからすべての関連情報にいつでもアクセスできます。
標準化された接続により、データセキュリティ、インストール、更新、ハードウェアとソフトウェアの可用性を心配する必要はなくなります。そのため、スマートビルディングの妨げになるものは何もありません。

画面のSmart Building Cloudのデータを見る人

当社のスマートトレーニングパッケージを使用して、スマートビルディングをわずか数ステップで構成しましょう。Building Information Modeling (BIM)により、運用データ、イベント、状態メッセージをデジタルで簡単に表示できます。

自動解析機能により、スマートビルディングの最適な運用を、入手可能なデータに基づくデジタルツインを使用してシミュレーションします。その結果、システムがサポートする推奨行動により、運用を最適化して最大20%の削減が可能になります。始めるために、設備管理人員や専門知識は不要なので、遙かに迅速にプロセスを開始できます。

システムのデジタル化、データのセットアップ、Smart Building Cloudからの推奨行動の解析は、ぜひ当社にお任せください。

ロボット

Emalytics Cloudにより、推奨されるアクションを超えてスマートビルディングを自律的に最適化することができます。

特定のシステムパラメータへの書き込みアクセスによって、調整が可能になり、AIベースのアルゴリズムによって継続的に最適化されます。

自律制御により、スマートビルディングの最適化による効率の結果が2倍になります。つまり、実際のシステムテクノロジに投資することなく、継続的な運用コストと関連するエネルギー消費、および炭素排出量を最大40%削減することができます。

スマートビルディングのデータセキュリティ

中心的要素としてのデータセキュリティ 単なるDIN ISO/IEC 27001ではありません

スマートビルディング向けのITシステムを設計する際、セキュリティとデータ保護は当社が最初から考慮する、譲れない要件です。

当社のスマートソフトウェアアーキテクチャにより、データは常に保護され、将来も確実に保護されます。これを達成するために、多段階の冗長セキュリティメカニズムで作業します。データはドイツ国内の複数の認証データセンターで、厳格なドイツのデータ保護法に従ってバックアップがとられます。

ITセキュリティに関する包括的なアドバイスは当社にお任せください。カスタム仕様のセキュリティソリューションでデジタルデータ保護を実施します。

特長 Smart Building Cloudで持続可能な運用コスト削減

  • システムがサポートする推奨行動で、解析費用を削減
  • システムの可用性とユーザーの快適性の完璧なバランスを達成
  • 予知保全を使用することで運用を最適化
  • ESG戦略を実現するためのエネルギー効率の向上

お問い合わせ先

担当者:Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
最新化または建設プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


Smart Building Cloudを使用する人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。

迅速に資金を節約するための3つのヒント

オフィススペース
オフィスの遮光
内部からのスマートビルディング
オフィススペース

Emalytics Cloudを使用すると、ドイツでモジュール 3 EEWに適格なISO 50001に準拠するエネルギー管理システムを実装することができます。すべてのエネルギーデータは、ソフトウェアによって中央で記録され、消費量は自動で監視されます。ソフトウェアとAIベースのデータ解析により、スマートビルディングの運用時にエネルギー、CO₂、コストを最大40%削減することができます。

オフィスの遮光

Smart Building Cloudを使用して、暖房および温水をインテリジェントなビルに接続しましょう。これにより、インテリジェントな運用管理を通してシステム効率を向上させ、エネルギーコストを大幅に削減できます。ビルディングオートメーションにより、関連する炭素排出量を最大75%削減できます。

内部からのスマートビルディング

これはよくある状況です。ビルの部品を緊急に交換する必要がある時に、必要な消耗品の入手がもうできないと判明することがあります。こうなると、調整や修理、チェック等に時間がかかってしまいます。Smart Building Cloudの監視機能で、メンテナンス費用を削減します。予測解析により、ニーズに合わせてメンテナンスを実施することができます。
実行時期はお客様ご自身でお決めいただけます。影響を受けた部品がさらに深刻な損傷を受ける前に、部品を交換したいですか。あるいは、部品やコンポーネントが故障したときに行動したいですか。これにより、メンテナンス費用を最大50%削減でき、ユーザーからの賠償請求を避けることができます。