三相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24 V DC、出力電流:10 A、ゼロ電圧スイッチ
ソリッドステートコンタクタ
ソリッドステートコンタクタは、切換え速度、寿命、および堅牢性の点で、メカニカルコンタクタよりはるかに優れています。ソリッドステートコンタクタは、粉塵や化学的に刺激の強い環境において安定した切換え時間で確実に動作します。抵抗と誘導負荷を静かに、摩耗なしに切り替えます。CONTACTRONシリーズのソリッドステートコンタクタは、単相および三相網に対応し、タイプによっては逆転機能も備えています。
三相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24 V DC、出力電流:20 A、ゼロ電圧スイッチ
三相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24 V DC、出力電流:30 A、ゼロ電圧スイッチ
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 20 A、ゼロ電圧スイッチ
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 50 A、ゼロ電圧スイッチ
3相ソリッドステート可逆コンタクタ、24 V DC入力、2 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。
電子可逆負荷リレー、3相ネットワークの機器を直接駆動、LEDおよび保護回路付き、出力: AC 110-550 V/3×9 A
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:230 V AC、出力定格電流: 50 A、ゼロ電圧スイッチ
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 230 V AC、出力定格電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ
ソリッドステートコンタクタの特長
- 摩耗フリーの電子機器により信頼性のある高速切替えを実現
- 堅牢―耐衝撃性および耐振動性
- ロッキング回路と負荷配線が組み込まれているため配線が簡単
- スイッチング容量最大18.5 kW
- 三相非同期モーターの直接起動および逆転
新製品
三相ソリッドステートコンタクタ
高速、堅牢かつ耐久性が高いスイッチング
ソリッドステートコンタクタは産業用環境においてさまざまな負荷を摩耗なく静かにスイッチングします。狭い幅でありながら、高いスイッチング周波数と、ゼロクロスモードにおける無負荷スイッチングのメリットをご活用ください。
主な特長
- 一貫した製品シリーズ
- 摩耗フリーおよび高速切替え
- 温度範囲:-40°C~+60°C
- 衝撃および振動に対し堅牢
- 最大30 Aのスイッチング電流
- 優れたシステム可用性
- 最大660 V ACの高い動作電圧範囲
特長
- 全体幅が低減したことにより、制御盤内が省スペース
- 摩耗フリーの半導体テクノロジにより、電気機械式ソリューションと比べて長寿命
- 統合されたヒートシンクによる最適な熱管理
大型AC負荷のスイッチング
電源グリッドにおける干渉フリーの切替え:フエニックス・コンタクトのソリッドステートコンタクタはゼロクロスモードの場合にだけ切り替わります。つまり周波数の高い干渉パルスは発生しません。
現場では他にも次の特長があります。
- 制御が簡単―入力電圧24 V DCと230 V ACのバージョンを使用。
- ロッキング回路と負荷配線を組込み
- モジュールが過熱した場合、オプションのサーマルヒューズが遮断