ELR W3/ 9-500
-
可逆負荷リレー
2964186
電子可逆負荷リレー、3相ネットワークの機器を直接駆動、LEDおよび保護回路付き、出力: AC 110-550 V/3×9 A
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 相の数 | 3 |
| 規準状態での最大損失電力 | 13.5 W |
| 主電源の種類 | 三相 |
| 試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV (50 Hz, 60 s) |
| 逆転周波数 | ≤ 10 Hz (cos φ = 0.5時) |
| 制御 | |
| 入力名 | 制御入力右/左 |
| ゼロ入力電流 | 40 mA |
| 定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
| トリガ電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| UC基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.25 |
| 0.8 ... 1.25 | |
| 定格アクチュエータ電流IC | 7.5 mA |
| 通常負荷動作時の反応時間 | 50 ms |
| 50 ms | |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| サージ保護 | |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 切替え回数 | < 10 Hz (cos φ > 0.5時) |
| 切替え時間RL/LL(電源投入時間) | 20 ms |
| AC出力 | |
| 定格動作電圧Ue | 500 V AC |
| 動作電圧範囲 | 110 V AC ... 550 V AC |
| ピークオフ時電圧 | 1200 V |
| 本線周波数 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 負荷電流の範囲 | 150 mA ... 9 A (減衰曲線を参照) |
| 漏れ電流 | 通常 7 mA |
| 残留電圧 | 通常 1.5 V |
| サージ電流 | 230 A (tp = 10 ms、25 °C時) |
| 最大負荷 | 265 A2s |
| 保護回路 | CR素子; CR素子 |
| サージ保護 | |
| サージ電圧保護 | > 910 V |
| 制御回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
| 負荷回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
| 幅 | 62 mm |
| 高さ | 84 mm |
| 奥行き | 110 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 50178 |
| EMC規則 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 20 mmを超えるスペースで配列可能 |
| 取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
| アイテム番号 | 2964186 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6841 |
| GTIN | 4017918099398 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 778.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 662.22 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
| ECLASS-15.0 | 27371003 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8e03b027-f4a9-4108-8486-0785cf68b14e |
互換性のある製品
特長
スイッチング回数が多い
最大AC 500 V/9 Aをノイズおよび摩耗フリーでスイッチング
入力および出力の保護回路
正転および逆転、動作電圧、不許可制御を示すLED