ソリッドステートコンタクタ
ELR 3-SC-24DC/600AC-30 - ソリッドステートコンタクタ
ELR 3-SC-24DC/600AC-30
-
ソリッドステートコンタクタ
1812692
三相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24 V DC、出力電流:30 A、ゼロ電圧スイッチ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ソリッドステートコンタクタ
電気特性
相の数
3
規準状態での最大損失電力
82 W
主電源の種類
三相
試験電圧
4 kV
絶縁特性
定格絶縁電圧
600 V
定格サージ電圧
6 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
2
入力データ
制御
入力名
制御入力
定格アクチュエータ電圧U
C
24 V DC
トリガ電圧範囲
5 V DC ... 32 V DC
定格アクチュエータ電流I
C
29 mA
スイッチングしきい値
≤ 1 V DC (「0」シグナル)
≥ 4.8 V DC (「1」シグナル)
保護回路
極性保護
サージ保護
定格電圧表示
緑色LED
出力データ
負荷出力
動作電圧範囲
42 V AC ... 660 V AC
定格動作電流、AC-51の場合
30 A
定格動作電流、AC-53aの場合
14 A (T
A
= 40 °C)
本線周波数
45 Hz ... 65 Hz
負荷電流の範囲
400 mA ... 30 A (減衰曲線を参照)
漏れ電流
5 mA (オフ時)
サージ電流
1150 A (t = 10 ms)
最大負荷
6600 A
2
s
保護回路
バリスタ
位相角度cosφ最小
0.5
接続データ
制御回路
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
18 ... 12
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
4.4 lb
f
-in. ... 5.3 lb
f
-in.
負荷回路
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
11 mm
ネジ山
M5
接続電線サイズ、単線
2.5 mm² ... 25 mm²
撚線接続断面積
2.5 mm² ... 16 mm²
接続電線断面積AWG
14 ... 3
締付けトルク
2.5 Nm ... 3 Nm
22 lb
f
-in. ... 26.6 lb
f
-in.
保護電線接続
接続方法
丸型圧着端子
ネジ山
M5
締付けトルク
1 Nm ... 1.5 Nm
寸法
幅
72 mm
高さ
110 mm
奥行き
125.5 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
減衰曲線を参照
取付け位置
垂直(水平DINレール)
販売用データ
アイテム番号
1812692
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
860 g
関税率
85364190
生産国
MT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371003
ECLASS-15.0
27371003
ETIM
ETIM 10.0
EC000066
認証
cULus Listed
認証ID: E323771
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ