ELR 1-SC-24DC/600AC-30
- ソリッドステートコンタクタ
ELR 1-SC-24DC/600AC-30
- ソリッドステートコンタクタ
1032921
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ
ソリッドステートコンタクタは、切換え速度、寿命、および堅牢性の点で、メカニカルコンタクタよりはるかに優れています。ソリッドステートコンタクタは、粉塵や化学的に刺激の強い環境において安定した切換え時間で確実に動作します。抵抗と誘導負荷を静かに、摩耗なしに切り替えます。CONTACTRONシリーズのソリッドステートコンタクタは、単相および三相網に対応し、タイプによっては逆転機能も備えています。
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ
ソリッドステートコンタクタは産業用環境においてさまざまな負荷を摩耗なく静かにスイッチングします。狭い幅でありながら、高いスイッチング周波数と、ゼロクロスモードにおける無負荷スイッチングのメリットをご活用ください。
電源グリッドにおける干渉フリーの切替え:フエニックス・コンタクトのソリッドステートコンタクタはゼロクロスモードの場合にだけ切り替わります。つまり周波数の高い干渉パルスは発生しません。
現場では他にも次の特長があります。