ソリッドステートコンタクタ
ELR 1-SC-24DC/600AC-50 - ソリッドステートコンタクタ
ELR 1-SC-24DC/600AC-50
-
ソリッドステートコンタクタ
1032926
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 24 V DC、出力定格電流: 50 A、ゼロ電圧スイッチ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ソリッドステートコンタクタ
電気特性
相の数
1
規準状態での最大損失電力
58 W
主電源の種類
単相
入力データ
制御
入力名
制御入力
定格アクチュエータ電圧U
C
24 V DC
トリガ電圧範囲
4 V DC ... 32 V DC
定格アクチュエータ電流I
C
およそ 12 mA
スイッチングしきい値
≤ 1 V DC (「0」シグナル)
≥ 4 V DC (「1」シグナル)
定格電圧表示
緑色LED
通信周波数
25 Hz
出力データ
負荷出力
動作電圧範囲
42 V AC ... 660 V AC
定格動作電流、AC-51の場合
50 A
定格動作電流、AC-53aの場合
30 A (T
A
= 25 °C)
16 A (T
A
= 40 °C)
ピークオフ時電圧
1200 V
本線周波数
45 Hz
65 Hz
負荷電流の範囲
500 mA ... 50 A (減衰曲線を参照)
漏れ電流
< 3 mA (オフ時)
残留電圧
< 1 V
サージ電流
1900 A (t = 10 ms)
最大負荷
18000 A
2
s
保護回路
バリスタ
位相角度cosφ最小
0.5
接続データ
制御回路
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
18 ... 12
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.6 Nm
負荷回路
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
11 mm
ネジ山
M4
接続電線サイズ、単線
2.5 mm² ... 25 mm²
撚線接続断面積
2.5 mm² ... 16 mm²
接続電線断面積AWG
14 ... 6
締付けトルク
2.5 Nm ... 3 Nm
保護電線接続
接続方法
丸型圧着端子
ネジ山
M4
締付けトルク
1 Nm ... 1.5 Nm
信号伝達
定格電圧表示
緑色LED
寸法
幅
35 mm
高さ
110 mm
奥行き
141 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
規格と基準
標準/規則
標準/規則
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 55011
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
22.5 mm以上のスペースに配列可能
取付け位置
垂直(水平DINレール)
販売用データ
アイテム番号
1032926
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
519.6 g
関税率
85364190
生産国
MT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371003
ECLASS-15.0
27371003
ETIM
ETIM 10.0
EC000066
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
EAC
認証ID: RU C-DE*.B.0080120
UL Listed
認証ID: FILE E 323771
cUL Listed
認証ID: FILE E 323771
cULus Listed
認証ID: E323771
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
EF3.1 気候変動
CO2e kg
6.375 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ