PHT22-SRD-RD
-
セレクタスイッチ
1108802
セレクタスイッチ、22 mm、丸型、2つのスイッチ位置、自動リセット、赤
製品の詳細
互換性のある製品
特長
22 mmセレクタスイッチ - 正確な動作モード選択
スプリングにより中央位置に復帰(2/0°-45°)
明確な状態表示のための照明オプション内蔵
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計