PHT22-ETT-RD/PT01 - 非常停止用スイッチ
1839293

非常停止、22 mm、丸型、赤、40 mm、強制ロック、回転でロック解除(ボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した直接断路接点モジュールを含む)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

安全停止用の22 mm非常停止用開放ボタン(赤)
非常停止用開放ボタンセット(1b接点モジュール(1NC)を含む)
回転操作によるロック解除(ターンツーリセット) – 意図しない再起動を防止
工作機械および制御盤構築のための堅牢な産業用設計
追加のコンタクトモジュールによるモジュール拡張に対応した設計