空圧式圧着機、卓上型、棒端子はDIN 46228-1: 1992-08およびDIN 46228-4: 1990-09に準拠、接続電線断面積0.25~2.5 mm2
自動圧着工具
自動圧着工具CF 500の特長は、小型設計で圧着力が高いことです。ダイはすばやく簡単に交換することができ、50 mm²までさまざまな端子の処理に理想的です。自動圧着工具CF 500なら、丸端子、タブ端子スリーブ、フェルールをすばやく圧着する柔軟性があります。
自動圧着機CF 500用ダイス、棒端子(A...およびAI...)0.08 ... 6 mm2用
空圧式圧着機、卓上型、棒端子はDIN 46228-1: 1992-08およびDIN 46228-4: 1990-09に準拠、接続電線断面積4~10 mm2
圧着工具ZAP 25およびZAP 25 Tの交換用ダイ、スプリング、ピボットピン、フィンガーガード、六角ナット付き。
自動圧着工具、ダイはさまざまな圧着端子に対応
空圧式圧着機、DIN 46228-1:1992-08およびDIN 46228-4:1990-09準拠の棒端子用、接続電線断面積0.25~4 mm2用、台形圧着、側面挿入
空圧式圧着機、棒端子はDIN 46228-1: 1992-08およびDIN 46228-4: 1990-09に準拠、接続電線断面積4~10 mm2
自動圧着工具、ダイはさまざまな圧着端子に対応
交換用圧着ソケット、ZAP 100およびZAP 100 T用
圧着工具ZAP 100およびZAP 100 Tの交換用ダイ、スプリング、ピボットピン、フィンガーガード、六角ナット付き。
特長
- ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
- ダイスの交換が可能で非常に高い柔軟性
- 足踏みスイッチで簡単に圧着
汎用圧着工具CF 500
幅広い端子ラインアップに対応する汎用圧着工具
オートメーションでコストを削減します。コンパクトなポータブル圧着工具CF 500を使用すると、すばやく柔軟に作業できます。各種交換可能なダイインサートにより、この自動工具は汎用ソリューションです。
フットペダルで圧着プロセスが開始されます。そのため両手が空き、対応するコンタクトを使用して電線を組み立てることができます。
- 圧着インサートをすばやく交換
- 取手付きで持運びが簡単
- コンタクトを簡単に確実に圧着する2段階操作モードを追加