自動圧着機CF 500用ダイ、タブ端子スリーブおよび平型コネクタ(C-SCF...およびC-SCM...)用、0.5 ... 6 mm2
自動圧着工具
自動圧着工具CF 500の特長は、小型設計で圧着力が高いことです。ダイはすばやく簡単に交換することができ、50 mm²までさまざまな端子の処理に理想的です。自動圧着工具CF 500なら、丸端子、タブ端子スリーブ、フェルールをすばやく圧着する柔軟性があります。
CF 500自動圧着工具用保護フード、TWINフェルール用:4 mm2~10 mm2(AI‑TWIN 10)
自動圧着工具CF 500用ダイ、切削加工コンタクトCK 4,0-ED...、マーク入りダイステーション x 2
自動圧着機CF 500用ダイ、タブ端子4 ... 10 mm2用、4 mm2:外径5 mm、内径3 mm、6 mm2:外径6 mm、内径4 mm、10 mm2:外径8 mm、内径5 mm
交換用ホース
自動圧着機CF 500用ダイ、絶縁スリーブ付き丸圧着端子(C-RCI...およびC-FCI...)0.14 ... 1.5 mm2用
CF 500圧着機器用保護フード、対応フェルール:10 mm2 ... 50 mm2(AI 25、AI 50)、TWINフェルール:6 mm2 ... 16 mm2(AI-TWIN 16)、絶縁なし圧着端子:16 mm2(RC 16)、切削加工コンタクト:6 mm2 ... 10 mm2(TC HC 10)
CF 500自動圧着工具用保護フード、チューブ型圧着端子用:0.1 mm2~4 mm2(RCT 4)
圧着機CF 500にスリーブ受け、タブ端子スリーブ(SCF 4,8...)用、0.5~2.5 mm2、幅:4.8 mm
CF 500ダイ、プラグインブリッジ(FBS... 4、5、6、8)用、ジャンパバーを簡単に修正
特長
- ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
- ダイスの交換が可能で非常に高い柔軟性
- 足踏みスイッチで簡単に圧着
汎用圧着工具CF 500
幅広い端子ラインアップに対応する汎用圧着工具
オートメーションでコストを削減します。コンパクトなポータブル圧着工具CF 500を使用すると、すばやく柔軟に作業できます。各種交換可能なダイインサートにより、この自動工具は汎用ソリューションです。
フットペダルで圧着プロセスが開始されます。そのため両手が空き、対応するコンタクトを使用して電線を組み立てることができます。
- 圧着インサートをすばやく交換
- 取手付きで持運びが簡単
- コンタクトを簡単に確実に圧着する2段階操作モードを追加