自動圧着機CF 500用ダイ、絶縁スリーブ付き丸圧着端子(C-RC...およびC-FC...)16 mm2用
自動圧着工具
自動圧着工具CF 500の特長は、小型設計で圧着力が高いことです。ダイはすばやく簡単に交換することができ、50 mm²までさまざまな端子の処理に理想的です。自動圧着工具CF 500なら、丸端子、タブ端子スリーブ、フェルールをすばやく圧着する柔軟性があります。
自動圧着機CF 500用ダイ、TWIN棒端子(AI-TWIN...)2 x 6、2 x 10、2 x 16 mm2用
圧着機CF 500のスリーブ受け、平型プラグ(SCM...)1.5~6 mm用、幅:6.3 mm
自動圧着機CF 500用ダイ、棒端子(A...およびAI...)35および50 mm2用
自動圧着機CF 500用ダイ、タブ端子4 ... 10 mm2用、4 mm2:外径5 mm、内径3 mm、6 mm2:外径6.5 mm、内径3.8 mm、10 mm2:外径6 mm、内径4.5 mm
自動圧着工具CF 500用ダイ、切削加工コンタクトCK 1,6-ED...、CK 2,5-ED...、CK 4,0-ED...、マーク入りダイステーション x 4
圧着機CF 500にスリーブ受け、タブ端子スリーブ(SCF 6.3...)用、0.5~6 mm2、幅:6.3 mm
自動圧着機CF 500用ダイ、タブ端子スリーブおよび平型コネクタ(C-SCF...およびC-SCM...)用、0.1 ... 1.5 mm2
自動圧着機CF 500用ダイ、絶縁スリーブ付き丸圧着端子(C ... RCI...およびC ... FCI...)0.5~6 mm2用
圧着機CF 500のダイ、0.1 ... 4 mm2のタブ端子用
特長
- ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
- ダイスの交換が可能で非常に高い柔軟性
- 足踏みスイッチで簡単に圧着
汎用圧着工具CF 500
幅広い端子ラインアップに対応する汎用圧着工具
オートメーションでコストを削減します。コンパクトなポータブル圧着工具CF 500を使用すると、すばやく柔軟に作業できます。各種交換可能なダイインサートにより、この自動工具は汎用ソリューションです。
フットペダルで圧着プロセスが開始されます。そのため両手が空き、対応するコンタクトを使用して電線を組み立てることができます。
- 圧着インサートをすばやく交換
- 取手付きで持運びが簡単
- コンタクトを簡単に確実に圧着する2段階操作モードを追加