自動圧着機CF 500用ダイ、タブ端子4 ... 10 mm2用、4 mm2:外径5 mm、内径3 mm、6 mm2:外径6.5 mm、内径3.5 mm、10 mm2:外径7 mm、内径4.5 mm
自動圧着工具
自動圧着工具CF 500の特長は、小型設計で圧着力が高いことです。ダイはすばやく簡単に交換することができ、50 mm²までさまざまな端子の処理に理想的です。自動圧着工具CF 500なら、丸端子、タブ端子スリーブ、フェルールをすばやく圧着する柔軟性があります。
CF 500/DIE RCT 10-1
- 圧着インサート
CF 500/DIE RCT 10-1
- 圧着インサート
1212245
CF 500/COV SC
- カバー
CF 500/COV SC
- カバー
1212251
CF 500自動圧着工具用保護フード、タブ端子スリーブおよびタブ端子コネクタ用:0.1 mm2~6 mm2(SC 1、5、SC 6)
CF 500/DIE SR 6-2
- 圧着インサート
CF 500/DIE SR 6-2
- 圧着インサート
1212692
自動圧着機CF 500用ダイ、ソーラーコンタクト用、2.5 mm2、4 mm2、6 mm2
ZAP 25 HEAD
- 交換用部品
ZAP 25 HEAD
- 交換用部品
1208021
交換用圧着ソケット、ZAP 25およびZAP 25 T用
CF 500/COV RC 10
- カバー
CF 500/COV RC 10
- カバー
1212252
CF 500自動圧着工具用保護フード、圧着端子用:0.5 mm2~10 mm2(RC 10)、チューブ型圧着端子用:4 mm2~10 mm2(RCT 10-1、RCT 10-2、RCT 10-3)
CF 500/DIE RC 10
- 圧着インサート
CF 500/DIE RC 10
- 圧着インサート
1212244
自動圧着機CF 500用ダイ、スリーブ無し丸圧着端子(C-RC...およびC-FC...)0.5 ... 10 mm2用
CF 500/DIE TC 10
- 圧着インサート
CF 500/DIE TC 10
- 圧着インサート
1212260
自動圧着機CF 500用ダイ、マシン型コンタクト用、ピン径4.0 mm(CK 4.0)6 ... 10 mm2
CF 500/DIE TC 4
- 圧着インサート
CF 500/DIE TC 4
- 圧着インサート
1212237
自動圧着機CF 500用ダイ、マシン型コンタクト用、ピン径2.5および4.0 mm(CK 2.5 ... CK 4.0)0.14 ... 4 mm2
特長
- ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
- ダイスの交換が可能で非常に高い柔軟性
- 足踏みスイッチで簡単に圧着
汎用圧着工具CF 500
幅広い端子ラインアップに対応する汎用圧着工具
オートメーションでコストを削減します。コンパクトなポータブル圧着工具CF 500を使用すると、すばやく柔軟に作業できます。各種交換可能なダイインサートにより、この自動工具は汎用ソリューションです。
フットペダルで圧着プロセスが開始されます。そのため両手が空き、対応するコンタクトを使用して電線を組み立てることができます。
- 圧着インサートをすばやく交換
- 取手付きで持運びが簡単
- コンタクトを簡単に確実に圧着する2段階操作モードを追加