自動圧着工具
CF 500/DIE RC 10 - 圧着インサート
CF 500/DIE RC 10
-
圧着インサート
1212244
自動圧着機CF 500用ダイ、スリーブ無し丸圧着端子(C-RC...およびC-FC...)0.5 ... 10 mm
2
用
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ダイ
圧縮
インデント圧着
最小断面積
0.5 mm²
最大断面積
10 mm²
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
0.5 mm² ... 10 mm²
ケーブル/ライン
ケーブル外径
0.9 mm ... 3.7 mm
販売用データ
アイテム番号
1212244
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH323Z
GTIN
4046356450027
1個あたりの重量(梱包を含む)
66.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
66.1 g
関税率
84799070
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
17130192
ECLASS-13.0
17130192
ETIM
ETIM 10.0
EC002778
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EF3.1 気候変動
CO2e kg
11.582 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CF 500/COV RC 10
-
カバー
1212252
CF 500-120V
-
圧着工具、電動
1208351
CF 500-230V
-
圧着工具、電動
1208348
製品 ヘルプ