CF 500-230V
-
圧着工具、電動
1208348
自動圧着工具、ダイはさまざまな圧着端子に対応
製品の詳細
| 製品の種類 | 自動圧着工具 |
| 圧縮 | ユニバーサル |
| 最小挿入長 | 10 mm |
| 製品特性 | さまざまなグリップ角度 |
| ダイの交換が容易 | |
| リセット可能なカウンタ内蔵 | |
| コンタクト締め付け用の二段階操作 | |
| ワークステーション変更用のキャリーハンドル | |
| フットペダルを使用して圧着プロセスを起動 |
| 周波数範囲 | 50 Hz |
| 電力消費 | 160 W |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 230 V AC (50 Hz) |
| 電線接続 | |
| 接続断面積、メートル | 0.25 mm² ... 50 mm² |
| 断面積範囲AWG | 24 ... 1/0 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 140 mm |
| 高さ | 320 mm |
| 長さ | 220 mm |
| 色 | グレー |
| プラグの種類 | ピンコネクタパターンタイプE、F |
| アイテム番号 | 1208348 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3231 |
| GTIN | 4046356014472 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 14,529 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13,850 g |
| 関税率 | 84798100 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d20b5d4a-87b3-4f99-b35a-456722efd83d |
互換性のある製品
-
CF 500/DIE AI 6 - 圧着インサート 1212238
-
CF 500/DIE AI 25 - 圧着インサート 1212239
-
CF 500/DIE AI 50 - 圧着インサート 1212261
-
CF 500/DIE AI-TWIN 10 - 圧着インサート 1212262
-
CF 500/DIE RCI 1,5 - 圧着インサート 1212263
-
CF 500/DIE RCI 6 - 圧着インサート 1212240
-
CF 500/DIE RC 10 - 圧着インサート 1212244
-
CF 500/DIE RC 16 - 圧着インサート 1212257
-
CF 500/DIE SC 1,5 - 圧着インサート 1212241
-
CF 500/DIE SC 6 - 圧着インサート 1212242
-
CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - 圧着ロケータ 1212249
-
CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - 圧着ロケータ 1212248
-
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 - 圧着ロケータ 1212264
-
CF 500/LOC SCF 6,3/6 - 圧着ロケータ 1212247
-
CF 500/COV AI 6 - カバー 1212254
-
CF 500/COV AI TWIN - カバー 1212266
-
CF 500/COV RCI - カバー 1212255
-
CF 500/COV RC 10 - カバー 1212252
-
CF 500/COV RCT 4 - カバー 1212253
-
CF 500/COV SC - カバー 1212251
-
CF 500/COV - カバー 1212250
-
CF 500/DIE FBS - 圧着インサート 1212461
-
CF 500/COV FBS - カバー 1212462
-
CF 500/DIE RCT 10-1 - 圧着インサート 1212245
-
CF 500/DIE RCT 10-2 - 圧着インサート 1212246
-
CF 500/DIE RCT 10-3 - 圧着インサート 1212256
-
CF 500/DIE RCT 4 - 圧着インサート 1212243
-
CF 500/DIE RCI 6-1 - 圧着インサート 1212691
-
CF 500/DIE SR 6-2 - 圧着インサート 1212692
-
CF 500/LOC SCM 6,3/6 - 圧着ロケータ 1212265
-
CF 500/DIE TC HC 4 - 圧着インサート 1324132
-
CF 500/DIE TC HC 10 - 圧着インサート 1324137
-
CF 500/DIE AI 6 - 圧着インサート 1212238
-
CF 500/DIE AI 25 - 圧着インサート 1212239
-
CF 500/DIE AI 50 - 圧着インサート 1212261
-
CF 500/DIE AI-TWIN 10 - 圧着インサート 1212262
-
CF 500/DIE AI-TWIN 16 - 圧着インサート 1200299
-
CF 500/DIE FBS - 圧着インサート 1212461
-
CF 500/DIE RC 10 - 圧着インサート 1212244
-
CF 500/DIE RC 16 - 圧着インサート 1212257
-
CF 500/DIE RCI 1,5 - 圧着インサート 1212263
-
CF 500/DIE RCI 6 - 圧着インサート 1212240
-
CF 500/DIE RCI 6-1 - 圧着インサート 1212691
-
CF 500/DIE RCT 4 - 圧着インサート 1212243
-
CF 500/DIE RCT 10-1 - 圧着インサート 1212245
-
CF 500/DIE RCT 10-2 - 圧着インサート 1212246
-
CF 500/DIE RCT 10-3 - 圧着インサート 1212256
-
CF 500/DIE SC 1,5 - 圧着インサート 1212241
-
CF 500/DIE SC 6 - 圧着インサート 1212242
-
CF 500/DIE SR 6-2 - 圧着インサート 1212692
-
CF 500/DIE TC HC 4 - 圧着インサート 1324132
-
CF 500/DIE TC HC 10 - 圧着インサート 1324137
-
CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 - 圧着ロケータ 1212249
-
CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - 圧着ロケータ 1212248
-
CF 500/LOC SCF 6,3/6 - 圧着ロケータ 1212247
-
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 - 圧着ロケータ 1212264
-
CF 500/LOC SCM 6,3/6 - 圧着ロケータ 1212265
特長
最大6 mm²の絶縁スリーブ付き端子
最大50 mm²のフェルール
最大の10 mm²マシン型コンタクト
最大の10 mm²タブ端子
最大2 x 10 mm² のTWINフェルール
最大16 mm²の絶縁なし圧着端子