CF 500/COV RCI
-
カバー
1212255
CF 500自動圧着工具用保護フード、絶縁付き圧着端子用:0.14 mm2~6 mm2(RCI 1.5、RCI 6、 RCI 6-1)、切削加工コンタクト用:0.14 mm2~4 mm2(TC HC 4)、ソーラーコンタクト用:0.25 mm2~6 mm2(SR 6-2)
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
CF 500自動圧着工具用保護フード、絶縁付き圧着端子用:0.14 mm2~6 mm2(RCI 1.5、RCI 6、 RCI 6-1)、切削加工コンタクト用:0.14 mm2~4 mm2(TC HC 4)、ソーラーコンタクト用:0.25 mm2~6 mm2(SR 6-2)