自動圧着工具
CF 500/DIE SR 6-2 - 圧着インサート
CF 500/DIE SR 6-2
-
圧着インサート
1212692
自動圧着機CF 500用ダイ、ソーラーコンタクト用、2.5 mm
2
、4 mm
2
、6 mm
2
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
MC 4ソーラーコンタクト用
技術データ
製品特性
製品の種類
ダイ
圧縮
B圧着
最大断面積
2.5 mm²
最大断面積
4 mm²
最大断面積
6 mm²
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
2.5 mm² ... 6 mm²
販売用データ
アイテム番号
1212692
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH323Z
GTIN
4046356714778
1個あたりの重量(梱包を含む)
69 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
69 g
関税率
84799070
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
17130192
ECLASS-15.0
17130192
ETIM
ETIM 10.0
EC002778
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
38.65 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CF 500/COV RCI
-
カバー
1212255
CF 500-120V
-
圧着工具、電動
1208351
CF 500-230V
-
圧着工具、電動
1208348
製品 ヘルプ