外径/内径Ø(mm):4 mm2: 5/3;6 mm2: 5.5/3.8;10 mm2: 6/4.5
CF 500/DIE RCT 10-2
-
圧着インサート
1212246
自動圧着機CF 500用ダイ、タブ端子4 ... 10 mm2用、4 mm2:外径5 mm、内径3 mm、6 mm2:外径6.5 mm、内径3.8 mm、10 mm2:外径6 mm、内径4.5 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ