自動圧着機CF 500用ダイ、絶縁スリーブ付き丸圧着端子(C ... RCI...およびC ... FCI...)0.5~6 mm2用
自動圧着工具
自動圧着工具CF 500の特長は、小型設計で圧着力が高いことです。ダイはすばやく簡単に交換することができ、50 mm²までさまざまな端子の処理に理想的です。自動圧着工具CF 500なら、丸端子、タブ端子スリーブ、フェルールをすばやく圧着する柔軟性があります。
自動圧着機CF 500用保護カバー、棒端子0.08 mm2 ... 6 mm2(AI 6)用
CF 500自動圧着工具用保護フード、絶縁付き圧着端子用:0.14 mm2~6 mm2(RCI 1.5、RCI 6、 RCI 6-1)、切削加工コンタクト用:0.14 mm2~4 mm2(TC HC 4)、ソーラーコンタクト用:0.25 mm2~6 mm2(SR 6-2)
交換用ホース
空圧式圧着機、棒端子はDIN 46228-1: 1992-08およびDIN 46228-4: 1990-09に準拠、接続電線断面積0.25~2.5 mm2
自動圧着機CF 500用ダイ、棒端子(A...およびAI...)10.16および25 mm2用
自動圧着機CF 500用ダイ、TWIN棒端子(AI-TWIN...)2 x 4、2 x 6、2 x 10 mm2用
圧着機CF 500のスリーブ受け、平型プラグ(SCM...)0.5~2.5 mm用、幅:6.3 mm
自動圧着機CF 500用保護カバー、FBS...プラグインブリッジ用
圧着機CF 500にスリーブ受け、タブ端子スリーブ(SCF 2.8...)用、0.1~1.5 mm2、幅:2.8 mm、長さ5 mm
特長
- ディスプレイとテンキーで直感的に分かる操作
- プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
- ダイスの交換が可能で非常に高い柔軟性
- 足踏みスイッチで簡単に圧着
汎用圧着工具CF 500
幅広い端子ラインアップに対応する汎用圧着工具
オートメーションでコストを削減します。コンパクトなポータブル圧着工具CF 500を使用すると、すばやく柔軟に作業できます。各種交換可能なダイインサートにより、この自動工具は汎用ソリューションです。
フットペダルで圧着プロセスが開始されます。そのため両手が空き、対応するコンタクトを使用して電線を組み立てることができます。
- 圧着インサートをすばやく交換
- 取手付きで持運びが簡単
- コンタクトを簡単に確実に圧着する2段階操作モードを追加