CF 500/DIE TC 4
-
圧着インサート
1212237
自動圧着機CF 500用ダイ、マシン型コンタクト用、ピン径2.5および4.0 mm(CK 2.5 ... CK 4.0)0.14 ... 4 mm2
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | ダイ |
| 圧縮 | 角形圧着 |
| 最小断面積 | 0.14 mm² |
| 最大断面積 | 4 mm² |
| 電線接続 | |
| 接続断面積、メートル | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 色 | 黒 |
| 部材 | スチール |
| コーティング | ニッケルめっき |
| ケーブル外径 | 0.5 mm ... 2.4 mm |
| アイテム番号 | 1212237 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH323Z |
| GTIN | 4046356449816 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 67.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 67.7 g |
| 関税率 | 84799070 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
互換性のある製品
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 取外し工具 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 組立工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 取外し工具 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663637
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - 圧着コンタクト 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - 圧着コンタクト 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - 圧着コンタクト 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - 圧着コンタクト 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - 圧着コンタクト 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - 圧着コンタクト 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - 圧着コンタクト 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - 圧着コンタクト 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - 圧着コンタクト 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - 圧着コンタクト 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - 圧着コンタクト 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - 圧着コンタクト 1663640
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - 圧着コンタクト 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - 圧着コンタクト 1674804
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - 圧着コンタクト 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - 圧着コンタクト 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 圧着コンタクト 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 圧着コンタクト 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 取外し工具 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 組立工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 取外し工具 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064