CK2,5-ED-1,00BU AU
-
圧着コンタクト
1674833
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 2.5 mm、 定格電流: 16 A、 電線断面積: 1 mm2 ... 1 mm2、 AWG 18...18 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 2.5 mm、 定格電流: 16 A、 電線断面積: 1 mm2 ... 1 mm2、 AWG 18...18 、 コンタクト材質: 銅合金