CK2,5-ED-2,50ST AG
-
圧着コンタクト
1663611
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 2.5 mm、 定格電流: 16 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2、 AWG 14...14 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 2.5 mm、 定格電流: 16 A、 電線断面積: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2、 AWG 14...14 、 コンタクト材質: 銅合金