CK4,0-ED-4,00BU AG
-
圧着コンタクト
1663297
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 4 mm、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 4 mm2 ... 4 mm2、 AWG 12...12 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 4 mm、 定格電流: 40 A、 電線断面積: 4 mm2 ... 4 mm2、 AWG 12...12 、 コンタクト材質: 銅合金