CK2,5-ED-1,50BU AG
-
圧着コンタクト
1663679
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 2.5 mm、 定格電流: 16 A、 電線断面積: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2、 AWG 16...16 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 2.5 mm、 定格電流: 16 A、 電線断面積: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2、 AWG 16...16 、 コンタクト材質: 銅合金